Dokument herunterladen () von 20

132603
Modellcode: M22-DL-G-K10LED230-BVP

Eaton Moeller® series M22 Leuchtdrucktaste, RMQ-Titan, bündig, tastend, 1 S, grün, Sichtverpackung zum Aufhängen

Listenpreis EUR45.88

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M22 pushbutton
Katalognummer
132603
EAN
4015081295388
Produkt Länge/Tiefe
30 mm
Produkthöhe
210 mm
Produktbreite
130 mm
Produktgewicht
0.04 kg
Einhaltung(en)
CE
Produkttyp
Drucktaster
Modellcode
M22-DL-G-K10LED230-BVP

Produktspezifikationen

Farbe des Auslösers
Grün
Betätigerfunktion
Tastfunktion
Ausstattung:
Frontring
Anzahl der Befehlsstellungen
1
Öffnungsdurchmesser
22 mm
Farbe der Lünette
Titan
Frontringmaterial
Plastik
Schutzart (Vorderseite)
NEMA 4X
IP67
Frontelementtyp
flach
Linsentyp
rund
Geeignet für
Beleuchtung

Produktspezifikation exportieren