Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

132612
Modellcode: M22-DL-R-K01LED-BVP

Eaton Moeller® series M22 Leuchtdrucktaste, RMQ-Titan, bündig, tastend, 1 Ö, rot, Sichtverpackung zum Aufhängen

Listenpreis EUR40.72

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M22 pushbutton
Katalognummer
132612
EAN
4015081295579
Produkt Länge/Tiefe
30 mm
Produkthöhe
210 mm
Produktbreite
130 mm
Produktgewicht
0.04 kg
Einhaltung(en)
CE
Produkttyp
Drucktaster
Modellcode
M22-DL-R-K01LED-BVP

Produktspezifikationen

Farbe des Auslösers
rot
Betätigerfunktion
Tastfunktion
Ausstattung:
Frontring
Anzahl der Befehlsstellungen
1
Öffnungsdurchmesser
22 mm
Farbe der Lünette
Titan
Frontringmaterial
Plastik
Schutzart (Vorderseite)
NEMA 4X
IP67
Frontelementtyp
flach
Linsentyp
rund
Geeignet für
Beleuchtung

Produktspezifikation exportieren

Declarations of conformity

eCAD Modell

Installationsanleitung

mCAD model

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.