Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Zylindrische Deckelverschlüsse, lang
| Produktname |
Eaton xEnergy Safety Ci Schließelement
|
| Katalognummer |
133101
|
| EAN |
4015081299645
|
| Produkt Länge/Tiefe |
88 mm
|
| Produkthöhe |
26 mm
|
| Produktbreite |
26 mm
|
| Produktgewicht |
0.03 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Produkttyp |
Zubehör
|
| Modellcode |
DVZ150-250-CI
|
| Typ |
|
| Ausführung |
Sonstiges
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Deckelverschlüsse mit Zylinderschloss für Ci-Gehäuse
|
| Gerätetyp |
Baukastensystem
|
| Material |
Plastik
|
| Funktionen |
Deckelverschlüsse mit Zylinderschloss für Ci-Gehäuse
|
| Besondere Merkmale |
|
| Benutzt mit |
CI44…: max. 4 Stück
CI48…: max. 4 Stück CI45…: max. 4 Stück CI23…: max. 4 Stück CI43…: max. 4 Stück Leergehäuse xEnergy Safety Ci Zubehör für Leergehäuse |