Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

133102
Modellcode: LC-DBIT3-CS

Eaton xEffect CS Niederspannungs-Systeme Schalt- & Steuergerätegehäuse. Verriegeln, + SPD-Einsatz, 3 mm Doppelbartschlüssel

Listenpreis EUR10.55

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect CS Verschlusssystem
Katalognummer
133102
EAN
4015081299652
Produkt Länge/Tiefe
39 mm
Produkthöhe
55 mm
Produktbreite
35 mm
Produktgewicht
0.129 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
LC-DBIT3-CS

Additional information

Ausstattung:
3 mm Doppelbart
Besondere Merkmale
  • Schlossschild aus hochwertigem, schlagfestem Zinkdruckguss
  • Schließeinsätze und Riegel aus Metall
  • Gegenmutter aus Metall, mit Aussparung
  • Kompatibel mit Standardriegeln
Benutzt mit
standardisierte Türausschnitte 22.5 x 20.4 mm

Delivery program

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Schließ- und Verschlusssysteme
Universalverschlüsse
Typ
Allgemeines Schaltschrankzubehör

Technical Data - Mechanical

Verschlusstyp
Doppelbart
Griff-Typ
Sonstiges
Oberflächenausführung
Staubgrau RAL 7037, pulverbeschichtet

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.