Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

134922
Modellcode: DS7-340SX160N0-N

Eaton DS7 Softstarter, 160 A, 200 - 480 V AC, Us= 24 V AC/DC, Baugröße FS4

Listenpreis EUR1671.91

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton DS7 Soft starter
Katalognummer
134922
EAN
4015081317370
Produkt Länge/Tiefe
178 mm
Produkthöhe
215 mm
Produktbreite
108 mm
Produktgewicht
3.7 kg
Zertifikat(e)
C-Tick
CSA Class No.: 321106
CSA-C22.2 No 14-05
IEC/EN 60947-4-2
GB 14048.6
UL File No.: E251034
UkrSEPRO
CSA File No.: 2511305
CSA-C22.2 No 0-M91
CE
CSA
CSA22.2-14
UL 508
UL
Produkttyp
Softstarter
Modellcode
DS7-340SX160N0-N

Ambient conditions, mechanical

Einbaulage
Vertikal
Schockfestigkeit
8 g, 11 ms, Mechanisch
Schwingfestigkeit
2M2 nach EN 60721-3-2

Climatic environmental conditions

Höhenlage
Max. 2000 m
Über 1000 m mit 1 % Derating pro 100 m
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-5 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-25 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-3
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Control circuit

Stromverbrauch
0,6 A/50 ms, Steuerkreis, Reglerversorgung bei Spitzenbelastung (Bypass schließen) bei 24 V DC
50 mA, Steuerkreis, Reglerversorgung
1,6 mA, Steuerkreis, Digitaleingänge, externe 24 V
Rückfallzeit
350ms, Steuerkreis, Digitale Eingänge, DC-betätigt
Abfallspannung
AC-betätigt: 0 - 3 V, AC-betätigt
0 - 3 V, DC-betätigt
Ansprechzeit
250 ms bei DC
250 ms bei AC
Anzugsspannung
17,3 - 27 V DC
17,3 - 27 V AC
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
24 V

Design verification
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
30 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
160 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
30 W

Features & Functions

Ausstattung:
Interne Überbrückung
interne Bypass-Kontakte
Funktionen
Unterdrückung von Einschalttransienten
eine Drehrichtung
Unterdrückung von Gleichstromanteilen bei Motoren
Mindest. Rampenzeit 1 s - schnelles Schalten (Halbleiterschütz)
Potentialtrennung zwischen Leistungsteil und Ansteuerung
Softstartfunktion

General information

Klasse
Sonstige
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Schutzart
IP20
NEMA 1
Rahmengröße
FS4
Netzspannung - max.
480 V
Netzspannung - min.
200 V
Überspannungskategorie
II
Verschmutzungsgrad
2
Funkstörklasse
Klasse B (EN 55011)
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
Typ
Softstarter für dreiphasige Lasten
Spannungsart
AC/DC

Input/Output

Anzahl der Ausgänge
2 Relais-Ausgänge (TOR, Ready)
Ausgangsspannung
250 V AC (Relaisausgänge)
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz
Bemessungssteuerspannung (Uc)
24 VDC
24 V DC (-15 %/+10 %)
24 V AC
24 V AC (-15 %/+10 %)
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-11
1 A

Main conducting paths

Überlastzyklus
AC-53a: 3 - 5: 75 - 10
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-53
160 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
480 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min.
230 V
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
3 x 170M5008, Zuordnungsart 2 (zusätzlich zu den Sicherungen für Zuordnungsart 1), Stromführenden Hauptpfade
NZMN2-M200, Zuordnungsart "1", Stromführenden Hauptpfade
Netzfrequenz
50/60 Hz, fLN, Hauptstromkreis
Nennspannung - max.
480 V

Motor rating

Zugeordnete Motorleistung bei 200/208 V, 60 Hz, 3-phasig
50 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 220/230V, 60Hz, 3-phasig
60 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig
125 HP
Bemessungsbetriebsleistung bei 220/230 V, 50 Hz
45 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V, 50 Hz
90 kW

Soft start function

Anwendung
  • 1-phasige Motoren: Nein
  • 3-phasige Motoren: Ja
  • Softstart von Drehstrom-Asynchronmotoren
Verzögerungszeit
0 - 30 s, Soft start function, Ramp times
Anstiegs-/Hochlaufzeit
1 - 30 s
Startspanng
Min. 30 %, Softstartfunktion, Startspannung = Abschaltspannung
Max. 100 %, Softstartfunktion, Startspannung = Abschaltspannung

Terminal capacities

Schraubendrehergröße
PZ2, 1 x 6 mm, Anschlussschraube, Schlitzschraubendreher
0,6 x 3,5 mm, Klemmschrauben, Steuerstromleitungen
Anschlussquerschnitte (Kupferband)
10 x 16 x 0,8 mm, Hauptleiter
2 x 9 x 0,8 mm, Hauptleiter
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
2 x (0,5 - 0,75) mm², Steuerstromleitungen
1 x (0,5 - 1,5) mm², Steuerstromleitungen
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
2 x (4 - 70) mm², Hauptleiter
1 x (0,5 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
1 x (4 - 185) mm², Hauptleiter
2 x (0,5 - 1,0) mm², Steuerstromleitungen
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG)
1 x (21 - 14), Steuerstromleitungen
2 x (21 - 18), Steuerstromleitungen
1 x (12 - 350 kcmil), Hauptleiter
2 x (12 - 00), Hauptleiter
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
2 x (0,5 - 1,0) mm², Steuerstromleitungen
1 x (4 - 185) mm², Hauptleiter
2 x (4 - 70) mm², Hauptleiter
1 x (0,5 - 1,5) mm², Steuerstromleitungen
Anzugsdrehmoment
14 Nm (> 10 mm²)
0.4 Nm, Schraubklemmen, Steuerstromleitungen
5 Nm (≤ 10 mm²)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.