Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

134949

Eaton DS7 Softstarter, 24 A, 200 - 480 V AC, 24 V DC, Baugröße: FS2, Kommunikationsschnittstellen: SmartWire-DT

Listenpreis EUR492.51

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton DS7 Soft starter
Katalognummer
134949
EAN
4015081317646
Produkt Länge/Tiefe
126 mm
Produkthöhe
150 mm
Produktbreite
45 mm
Produktgewicht
0.4 kg
Zertifikat(e)
GB 14048.6
CSA-C22.2 No 0-M91
C-Tick
CSA22.2-14
CSA-C22.2 No 14-05
CSA
CE
UL 508
IEC/EN 60947-4-2
UL
UkrSEPRO
Produkttyp
Softstarter
Modellcode
DS7-34DSX024N0-D

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Einbaulage
Vertikal
Schockfestigkeit
8 g, 11 ms, Mechanisch
Schwingfestigkeit
2M2 nach EN 60721-3-2

Klimatische Umweltbedingungen

Höhenlage
Max. 2000 m
Über 1000 m mit 1 % Derating pro 100 m
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-5 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-25 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-3
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Steuerkreis

Stromverbrauch
1,6 mA, Steuerkreis, Digitaleingänge, externe 24 V
50 mA, Steuerkreis, Reglerversorgung
Rückfallzeit
350ms, Steuerkreis, Digitale Eingänge, DC-betätigt
Abfallspannung
0 - 3 V, DC-betätigt
Ansprechzeit
250 ms bei DC
Anzugsspannung
17,3 - 27 V DC
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
24 V

Bauartnachweis
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
1.1 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
24 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
1.1 W

Merkmale und funktionen

Fehlerspeicher
8 Fehler
Ausstattung:
interne Bypass-Kontakte
Interne Überbrückung
Funktionen
Mindest. Rampenzeit 1 s - schnelles Schalten (Halbleiterschütz)
Unterdrückung von Einschalttransienten
Potentialtrennung zwischen Leistungsteil und Ansteuerung
eine Drehrichtung
Softstartfunktion
Strombegrenzung, mit PKE
Unterdrückung von Gleichstromanteilen bei Motoren
Schnittstellen
SmartWire-DT (integriert)

Allgemeine Informationen

Klasse
Sonstige
Anbindung an SmartWire-DT
Ja
Schutzart
NEMA 1
IP20
Rahmengröße
FS2
Netzspannung - max.
480 V
Netzspannung - min.
200 V
Überspannungskategorie
II
Verschmutzungsgrad
2
Produktkategorie
SmartWire-DT Teilnehmer
Funkstörklasse
Klasse B (EN 55011)
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
Typ
Softstarter für dreiphasige Lasten
Spannungsart
DC

Eingang / Ausgang

Anzahl der Ausgänge
2 Relais-Ausgänge (TOR, Ready)
Ausgangsspannung
250 V AC (Relaisausgänge)
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz
Bemessungssteuerspannung (Uc)
24 V DC (-15 %/+10 %) oder über SmartWire-DT
24 VDC
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-11
1 A

stromführende Hauptpfade

Überlastzyklus
AC-53a: 3 - 5: 75 - 10
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-53
24 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
480 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min.
230 V
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
3 x 170M1365, Zuordnungsart 2 (zusätzlich zu den Sicherungen für Zuordnungsart 1), Stromführenden Hauptpfade
PKM0-25 (+ CL-PKZ0), Zuordnungsart "1", Stromführenden Hauptpfade
Netzfrequenz
50/60 Hz, fLN, Hauptstromkreis
Nennspannung - max.
480 V

Bemessungsbetriebsleistung

Zugeordnete Motorleistung bei 200/208 V, 60 Hz, 3-phasig
7.5 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 220/230V, 60Hz, 3-phasig
7.5 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig
15 HP
Bemessungsbetriebsleistung bei 220/230 V, 50 Hz
5.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V, 50 Hz
11 kW

Softstartfunktion

Anwendung
  • 1-phasige Motoren: Nein
  • 3-phasige Motoren: Ja
  • Softstart von Drehstrom-Asynchronmotoren
Strombegrenzung
(0 - 8) x Ie, Softstartfunktion
Verzögerungszeit
0 - 30 s, Soft start function, Ramp times
Anstiegs-/Hochlaufzeit
1 - 30 s
Startspanng
Max. 100 %, Softstartfunktion, Startspannung = Abschaltspannung
Min. 30 %, Softstartfunktion, Startspannung = Abschaltspannung

Anschlussquerschnitte

Schraubendrehergröße
PZ2, 1 x 6 mm, Anschlussschraube, Schlitzschraubendreher
0,6 x 5,5 mm/1 x 6 mm, Klemmschrauben, Steuerstromleitungen
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
2 x (0,75 - 10) mm², Hauptleiter
1 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
1 x (0,75 - 16) mm², Hauptleiter
2 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
2 x (0,75 - 4) mm², Steuerstromleitungen
1 x (0,75 - 4) mm², Steuerstromleitungen
2 x (0,75 - 10) mm², Hauptleiter
1 x (0,75 - 16) mm², Hauptleiter
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG)
18 - 14, Steuerstromleitungen
18 - 6, Hauptleiter
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
1 x 16 mm², Hauptleiter
Anzugsdrehmoment
3,2 Nm
1,2 Nm, Schraubklemmen, Steuerstromleitungen

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.