Eaton DS7 Softstarter, 160 A, 200 - 480 V AC, 24 V DC, Baugröße: FS4, Kommunikationsschnittstellen: SmartWire-DT
| Produktname |
Eaton DS7 Soft starter
|
| Katalognummer |
134958
|
| EAN |
4015081317738
|
| Produkt Länge/Tiefe |
195 mm
|
| Produkthöhe |
215 mm
|
| Produktbreite |
108 mm
|
| Produktgewicht |
3.7 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
C-Tick-konform |
| Zertifikat(e) |
UL Listed
EN 60947-4-2 IEC 60947-4-2 CSA Certified CE CSA UL 508 UkrSEPRO CSA-C22.2 No 14-05 UL CSA22.2-14 GB 14048.6 C-Tick IEC/EN 60947-4-2 CSA-C22.2 No 0-M91 |
| Produkttyp |
Softstarter
|
| Modellcode |
DS7-34DSX160N0-D
|
| Einbaulage |
Vertikal
|
| Schockfestigkeit |
8 g, 11 ms, Mechanisch
|
| Schwingfestigkeit |
2M2 nach EN 60721-3-2
|
| Höhenlage |
Über 1000 m mit 1 % Derating pro 100 m
Max. 2000 m |
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
40 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
60 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-5 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-25 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-3
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
| Stromverbrauch |
0,6 A/50 ms, Steuerkreis, Reglerversorgung bei Spitzenbelastung (Bypass schließen) bei 24 V DC
1,6 mA, Steuerkreis, Digitaleingänge, externe 24 V 50 mA, Steuerkreis, Reglerversorgung |
| Rückfallzeit |
350ms, Steuerkreis, Digitale Eingänge, DC-betätigt
|
| Abfallspannung |
0 - 3 V, DC-betätigt
|
| Ansprechzeit |
250 ms bei DC
|
| Anzugsspannung |
17,3 - 27 V DC
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
24 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
24 V
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
30 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
160 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
30 W
|
| Fehlerspeicher |
8 Fehler
|
| Ausstattung: |
Interne Überbrückung
interne Bypass-Kontakte |
| Funktionen |
Strombegrenzung, mit PKE
Potentialtrennung zwischen Leistungsteil und Ansteuerung eine Drehrichtung Mindest. Rampenzeit 1 s - schnelles Schalten (Halbleiterschütz) Unterdrückung von Einschalttransienten Unterdrückung von Gleichstromanteilen bei Motoren Softstartfunktion |
| Schnittstellen |
SmartWire-DT (integriert)
|
| Klasse |
Sonstige
|
| Anbindung an SmartWire-DT |
Ja
|
| Schutzart |
IP20
NEMA 1 |
| Rahmengröße |
4
3 FS4 |
| Netzspannung - max. |
480 V
|
| Netzspannung - min. |
200 V
|
| Überspannungskategorie |
II
|
| Verschmutzungsgrad |
2
|
| Produktkategorie |
SmartWire-DT Teilnehmer
|
| Funkstörklasse |
Klasse B (EN 55011)
|
| Geeignet für |
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
|
| Typ |
Softstarter für dreiphasige Lasten
|
| Spannungsart |
DC
|
| Anzahl der Ausgänge |
2 Relais-Ausgänge (TOR, Ready)
|
| Ausgangsspannung |
250 V AC (Relaisausgänge)
|
| Schutz |
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz
|
| Bemessungssteuerspannung (Uc) |
24 VDC
24 V DC (-15 %/+10 %) oder über SmartWire-DT |
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-11 |
1 A
|
| Überlastzyklus |
AC-53a: 3 - 5: 75 - 10
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-53 |
160 A
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
480 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min. |
230 V
|
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz |
NZMN2-M200, Zuordnungsart "1", Stromführenden Hauptpfade
3 x 170M5008, Zuordnungsart 2 (zusätzlich zu den Sicherungen für Zuordnungsart 1), Stromführenden Hauptpfade |
| Netzfrequenz |
50/60 Hz, fLN, Hauptstromkreis
|
| Nennspannung - max. |
480 V
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 200/208 V, 60 Hz, 3-phasig |
50 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 220/230V, 60Hz, 3-phasig |
60 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig |
125 HP
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei 220/230 V, 50 Hz |
45 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V, 50 Hz |
90 kW
|
| Anwendung |
|
| Strombegrenzung |
(0 - 8) x Ie, Softstartfunktion
|
| Verzögerungszeit |
0 - 30 s, Soft start function, Ramp times
|
| Anstiegs-/Hochlaufzeit |
1 - 30 s
|
| Startspanng |
Max. 100 %, Softstartfunktion, Startspannung = Abschaltspannung
Min. 30 %, Softstartfunktion, Startspannung = Abschaltspannung |
| Schraubendrehergröße |
0,6 x 3,5 mm, Klemmschrauben, Steuerstromleitungen
PZ2, 1 x 6 mm, Anschlussschraube, Schlitzschraubendreher |
| Anschlussquerschnitte (Kupferband) |
10 x 16 x 0,8 mm, Hauptleiter
2 x 9 x 0,8 mm, Hauptleiter |
| Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse) |
1 x (0,5 - 1,5) mm², Steuerstromleitungen
2 x (0,5 - 0,75) mm², Steuerstromleitungen |
| Anschlussquerschnitte (eindrähtig) |
1 x (4 - 185) mm², Hauptleiter
2 x (4 - 70) mm², Hauptleiter 2 x (0,5 - 1,0) mm², Steuerstromleitungen 1 x (0,5 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen |
| Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG) |
2 x (21 - 18), Steuerstromleitungen
1 x (12 - 350 kcmil), Hauptleiter 1 x (21 - 14), Steuerstromleitungen 2 x (12 - 00), Hauptleiter |
| Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig) |
1 x (0,5 - 1,5) mm², Steuerstromleitungen
1 x (4 - 185) mm², Hauptleiter 2 x (4 - 70) mm², Hauptleiter 2 x (0,5 - 1,0) mm², Steuerstromleitungen |
| Anzugsdrehmoment |
5 Nm (≤ 10 mm²)
0.4 Nm, Schraubklemmen, Steuerstromleitungen 14 Nm (> 10 mm²) |