Dokument herunterladen () von 20

135689
Modellcode: E58-30RS18-HDP

Eaton Moeller® series E58 Reflexlichtschranke, Sn=18m, 4L, 10-30 V DC, dunkel, NPN, PNP, M30, Metall, M12

Listenpreis EUR328.44

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series E58 Reflexionslichtschranke
Katalognummer
135689
EAN
4015081324828
Produkt Länge/Tiefe
165.1 mm
Produkthöhe
44.45 mm
Produktbreite
165.1 mm
Produktgewicht
0.23 kg
Zertifikat(e)
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN 60947-5-2
UL
UL 508
CSA File No.: UL report applies to both US and Canada
UL Category Control No.: NRKH, NRKH7
CE
Certified by UL for use in Canada
UL File No.: E166051
Produkttyp
Reflexionslichtschranke
Modellcode
E58-30RS18-HDP

Produktspezifikationen

Typ
Optische Sensoren
Elektrische Anschlussart
Steckanschluss
Gehäusematerial
Metall
Gehäuseart
Quader
Betriebsart
Schaltprinzip: dunkelschaltend
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Keine
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Keine
Funktionen
Reflexlichttaster
Kurzschlussschutz
Schutz gegen Drahtbruch
Zur Kombination mit Reflektor
Verpolungsschutz
Spannungsart
Gleichstrom
Anschlussart
4-Draht
Steckverbindung M12 x 1
Lichtart
Sonstige
Schutzart
NEMA 6P, 13
IP68
Schnittstellentyp
Sonstige
LED-Anzeige
Statusanzeige Schaltzustand: Rote LED
Schaltfunktionstyp
Sonstige
Laststrom
Max. 100 mA (Ie)
Laserschutzklasse
Keine
Schockfestigkeit
100 g, Mechanisch, Schockdauer 3 ms
Material der optischen Oberfläche
Glass
Ausgangsstrom (mA) - max.
100 mA
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
30 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
10 V
Bemessungsschaltabstand (Sn)
18000 mm
Sensorlänge
111 mm
Schaltspannung des OSSD im Zustand „Hoch“
30 V
Nennspannung - max.
30 V
Sicherheitstyp (IEC 61496-1)
1
Schaltfrequenz
312 Hz
Tastfunktion
dunkelschaltend
Schaltausgangstyp
PNP
Sensormaterial
Edelstahl
Produktkategorie
E58 Harsh Duty Series
Reaktionszeit
1,6 ms
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-40 °C
Sensordurchmesser
30 mm
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion
0
Anzahl Ausgänge (geschützt, kontaktbehaftet)
0
Anzahl Ausgänge (geschützt, Halbleiter)
0
Anzahl Ausgänge (Halbleiter mit Meldefunktion)
2
Angleichtyp
Sonstige

Produktspezifikation exportieren

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015