Dokument herunterladen () von 20

135987
Modellcode: E57-30LE22-B

Eaton Moeller® series E57 Näherungsschalter, E57 Premium+ Series, 1 S, 3-Draht, 6 - 48 V DC, M30 x 1 mm, Sn= 22 mm, halbbündig, PNP, Edelstahl, 2 m Anschlussleitung

Listenpreis EUR149.63

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series E57 Näherungsschalter
Katalognummer
135987
EAN
4015081327805
Produkt Länge/Tiefe
152.4 mm
Produkthöhe
50.8 mm
Produktbreite
127 mm
Produktgewicht
0.23 kg
Zertifikat(e)
CSA File No.: none
CSA Class No.: none
IEC/EN 60947-5-2
Keine
Produkttyp
Näherungsschalter
Modellcode
E57-30LE22-B

Produktspezifikationen

Typ
Induktiver Sensor
Elektrische Anschlussart
Leitungs-
Lackierung Gehäusematerial
Sonstige
Betätigungsart
metallisches Target
Gehäusematerial
Metall
Gehäuseart
Zylinder, Schraubgewinde
Kategorie (EN954-1)
B
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Keine
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Keine
Sicherheitsleistungsstufe (EN ISO 13849-1)
Keine
SIL (IEC 61508)
Keine
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Sensordurchmesser
30 mm
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion
0
Anzahl der Kontakte (Schließer)
1
Anzahl Ausgänge (geschützt, kontaktbehaftet)
0
Anzahl Ausgänge (geschützt, Halbleiter)
0
Anzahl Ausgänge (Halbleiter mit Meldefunktion)
1
Betriebsstrom (Ib) in geschaltetem Zustand bei 24 V DC
10 A
Spannungsart
DC
Montageart
Halbgeschirmte Montage
Material
Edelstahl
Anschlussart
2 m Anschlussleitung
dreidrahtig
Installationsart
nicht bündig
Schutzart
IP67
NEMA 4X, 6, 13
Schnittstellentyp
Keine
LED-Anzeige
Statusanzeige Schaltzustand: Rote LED
Schaltfunktionstyp
Schließer
Laststrom
Max. 500 mA (Ie, bei 6 - 30 V DC)
Reststrom
0,1 mA (durch die Last im gesperrten Zustand bei 230 V AC bzw. 24 V DC)
Schockfestigkeit
30 g, Mechanisch, Schockdauer 11 ms
Schaltfrequenz
300 Hz
Nennspannung - max.
48 V
Produktkategorie
E57 Premium+ Series
Schaltausgangstyp
PNP
Temperaturdrift von Sn
10 %
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
48 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
6 V
Bemessungsschaltabstand (Sn) - max.
22 mm
Wiederholbarkeit
3 %
Sensorlänge
67.8 mm
Versorgungsspannung - max.
48 V
Versorgungsspannung - min.
6 V
Schalthysterese von Sn
15 %
Spannungsabfall (Ud)
2.5 V

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015