Dokument herunterladen () von 20

136184
Modellcode: E57KC12

Eaton Moeller® series E57 Leitungsadapter, Metall, M12-Sensoren

Listenpreis EUR43.07

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series E57 Zubehör Leitungsadapter
Katalognummer
136184
EAN
4015081329779
Produkt Länge/Tiefe
152.4 mm
Produkthöhe
44.45 mm
Produktbreite
152.4 mm
Produktgewicht
0.23 kg
Zertifikat(e)
Keine
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
E57KC12

Produktspezifikationen

Typ
Leitungsadapter
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sonstiges
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Produktkategorie
Zubehör
Material
Metall

Produktspezifikation exportieren

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015