Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

138642
Modellcode: SPX007A1-5A4B1

Eaton SPX Frequenzumrichter, 600 V AC, 3-phasig, 7,5 kW, IP21, Funkentstörfilter, Brems-Chopper, OLED-Anzeige, FR6

Listenpreis EUR4046.24

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton SPX Frequenzumrichter
Katalognummer
138642
EAN
4015081354221
Produkt Länge/Tiefe
237 mm
Produkthöhe
558 mm
Produktbreite
195 mm
Produktgewicht
18.5 kg
Zertifikat(e)
DNV
RCM
Certified by UL for use in Canada
UL report applies to both US and Canada
Safety: EN 61800-5-1: 2003
UL Category Control No.: NMMS, NMMS2, NMMS7. NMMS8
IEC/EN61800-3
IEC/EN61800-5
CSA Class No.: 3211-06
CE
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
UL
CSA-C22.2 No. 14
CUL
UL 508C
RoHS, ISO 9001
UL File No.: E134360
IEC/EN 61800-3
Produkttyp
Frequenzumrichter (FU)
Modellcode
SPX007A1-5A4B1

Climatic environmental conditions

Höhenlage
Max. 3000 m
Max. 1000 m
Über 1000 m mit 1 % Leistungsverringerung pro 100 m
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-10 °C
Umgebungsbetriebstemperatur bei 150% Überlast - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur bei 150 % Überlast - min.
-10 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Klimafestigkeit
< 95 % relative humidity, no condensation, no corrosion, no dripping water

Communication

Kommunikationsschnittstelle
DeviceNet, optional
LonWorks, optional
CANopen®, optional
BACnet/IP, optional
Modbus-TCP, optional
PROFIBUS-DP
BACnet MS/TP, optional
EtherCAT, optional
Ethernet IP, optional
Modbus RTU, optional
PROFINET, optional
Anbindung an SmartWire-DT
Nein

Control circuit

Anzahl Eingänge (analog)
2 (parametrierbar, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA)
Anzahl Eingänge (digital)
6 (parametrierbar, max. 30 V DC)
Anzahl Ausgänge (analog)
1
Anzahl Ausgänge (digital)
1 (parametrierbar, 48 V DC/50 mA)
Anzahl der Relaisausgänge
2 (parametrierbar, S, 8 A (24 V DC) / 8 A (250 V AC) / 0,4 A (125 V DC))
Bemessungssteuerspannung (Uc)
24 V DC (extern, max. 250 mA)

Design verification
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
188 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistungsdaten
Betrieb (mit 150 % Überlast)
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
10 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

General information

Schutzart
IP21
NEMA sonstige
Elektromagnetische Verträglichkeit
1. und 2. Umgebung (gemäß EN 61800-3)
Ausstattung:
Interner Gleichspannungszwischenkreis
OLED-Anzeige
Brems-Chopper
Zwischenkreisdrossel
IGBT-Wechselrichter
Funkentstörfilter
Rahmengröße
FR6
Einbaulage
Vertikal
Produktkategorie
Frequenzumrichter
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz (BGV A3, VBG4)
Funkstörklasse
C2, C3: abhängig von der Motorkabellänge, die angeschlossene Last, und Umgebungsbedingungen. Möglicherweise sind externe Funkentstörfilter (optional) erforderlich.
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)

Main circuit

Netzspannung - max.
690 V
Netzspannung - min.
525 V
Betriebsart
U/f-Steuerung
optional: Vektorregelung mit Feedback (CLV)
Sensorlose Vektorregelung (SLV)
Ausgangsfrequenz - max.
320 Hz
Ausgangsfrequenz - min.
0 Hz
Ausgangsspannung (U2)
600 V AC, 3-phasig
690 V AC, 3-phasig
Bemessungssteuerspeisespannung
10 V DC (Us, max. 10 mA)
Bemessungsfrequenz - max.
66 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
45 Hz
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei 110% Überlast
13.5 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei 150% Überlast
10 A
Bemessungsbetriebsleistung bei 690 V, 50 Hz
7.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei 690 V, 50 Hz, 110% Überlast
11 kW
Bemessungsbetriebsspannung
690 V AC, 3-phasig
600 V AC, 3-phasig
Auflösung
0.01 Hz (Frequenzauflösung, Sollwert)
Netzfrequenz
50/60 Hz
Schaltfrequenz
1.5 kHz, 1 - 6 kHz regelbar, fPWM, Leistungsteil, Hauptstromkreis
Netzformtyp
Wechselstromsysteme mit geerdetem Mittelpunkt
Nennspannung - max.
690 VAC

Motor rating

Zugeordneter Motorstrom IM bei 690V, 50Hz, 110% Überlast
12.6 A
Zugeordneter Motorstrom IM bei 690V, 50Hz, 150% Überlast
8.8 A
Zugeordnete Motorleistung IM bei 690V, 60Hz, 110% Überlast
10 A
Zugeordnete Motorleistung IM bei 690V, 60Hz, 150% Überlast
8 A
Zugeordnete Motorleistung bei 690V 60Hz
7.5 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 690V 60Hz 110% Überlast
10 HP

Produktspezifikation exportieren

Benutzerhandbücher

Installationsanleitung

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.