Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

139535
Modellcode: DILM185A/22(RAC48)

Eaton Moeller® series DILM Leistungsschütz, 380 V 400 V 90 kW, 2 S, 2 Ö, RAC 48: 42 - 48 V 50/60 Hz, Wechselstrombetätigung, Schraubanschluss

Listenpreis EUR1126.28

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series DILM Leistungsschütz
Katalognummer
139535
EAN
4015081363131
Produkt Länge/Tiefe
158 mm
Produkthöhe
190 mm
Produktbreite
140 mm
Produktgewicht
3.54 kg
Zertifikat(e)
CSA Class No.: 3211-04
IEC/EN 60947-4-1
UL File No.: E29096
CE
CSA
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
IEC/EN 60947
CSA File No.: 2389068
UL
UL 60947-4-1
UL Category Control No.: NLDX
VDE 0660
Kataloghinweise
  • Kontakte gemäß EN 50012
  • Bis 500 V auch gemäß AC-3e getestet.
  • Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3.
  • Konventioneller thermischer Strom Ith der Hptkontakte (1-polig, offen) bei 60°
Produkttyp
Leistungsschütz
Modellcode
DILM185A/22(RAC48)

AC-1/Conventional thermal current Ith

Konventioneller thermischer Strom Ith (1-polig, gekapselt)
613 A
Konventioneller thermischer Strom Ith (3-polig, gekapselt)
245 A
Konventioneller thermischer Strom Ith bei 40°C (3-polig, offen)
337 A
Konventioneller thermischer Strom Ith bei 50°C (3-polig, offen)
301 A
Konventioneller thermischer Strom Ith bei 55°C (3-polig, offen)
287 A
Konventioneller thermischer Strom Ith bei 60°C (3-polig, offen)
275 A
Konventioneller thermischer Strom Ith der Hauptkontakte (1-polig, offen)
688 A

Climatic environmental conditions

Höhenlage
Max. 2000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
-40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Contacts

Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
2
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
2
Anzahl der Kontakte (Öffner)
2
Anzahl der Kontakte (Schließer)
2

Design verification
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
5.33 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
185 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
2.1 W

Electrical rating

Einschaltstrom
Max. 30 x Ie (Spitze)
Bemessungsausschaltvermögen bei 1000 V
760 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 220/230 V
2250 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 380/400 V
2250 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 500 V
2250 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 660/690 V
2250 A
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
1000 V
Bemessungseinschaltvermögen (cos phi zu IEC/EN 60947)
2700 A
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
133 A bei 690 V (Individuelle Kompensation, dreiphasige Kondensatoren, offen)
220 A bei bis zu 525 V (Individuelle Komp., 3-Ph Kondensatoren, offen)
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 1000 V
76 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
185 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
185 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 440 V
185 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 500 V
185 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 660 V, 690 V
150 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 1000 V
55 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
136 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 440 V
136 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 500 V
136 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 660 V, 690 V
110 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 1000 V, 50 Hz
108 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 240 V, 50 Hz
62 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
90 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 415 V, 50 Hz
110 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 440 V, 50 Hz
115 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 500 V, 50 Hz
132 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 690 V, 50 Hz
140 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 1000 V, 50 Hz
77 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 220/230 V, 50 Hz
41 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 240 V, 50 Hz
45 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 415 V, 50 Hz
80 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 440 V, 50 Hz
85 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 500 V, 50 Hz
96 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 660/690 V, 50 Hz
102 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
1000 V
Sichere Trennung
1000 V AC, Zwischen Spule und Kontakten, Entspricht EN 61140
Zweckbestimmung der festgelegten Anwendung
336 A, FLA 480 V 60 Hz 3-phasig, 100.000 Zyklen gemäß UL 1995, (UL/CSA)
2016 A, LRA 480 V 60 Hz 3-phasig, 100.000 Zyklen gemäß UL 1995, (UL/CSA)
280 A, FLA 600 V 60 Hz 3-phasig, 100.000 Zyklen gemäß UL 1995, (UL/CSA)
1680 A, LRA 600 V 60 Hz 3-phasig, 100.000 Zyklen gemäß UL 1995, (UL/CSA)

General information

Zubehör
Hilfsschalterbestückung: seitlich: 2 x DILM1000-XHI(V)11-SI; 2 x DILM1000-XHI11-SA
Anwendung
Leistungsschütze für Motoren
Anschlusstechnik
Schraubklemmen
Schutzart
IP00
Elektromagnetische Verträglichkeit
Entwickelt für den Einsatz in Industrieumgebungen. Sein Einsatz in Wohngebieten kann Funkstörungen verursachen und zusätzliche Entstörmaßnahmen erforderlich machen.
Ausstattung:
Schutzbeschaltung in der Betätigungselektronik
Lebensdauer, elektrisch
100.000 Schaltvorgänge (bei Kondensatorbetrieb)
Lebensdauer, mechanisch
10.000.000 Schaltvorgänge (AC-betätigt)
Schalthäufigkeit
3000 mechanische Schaltspiele/h (AC-betätigt)
200 Schaltspiele/h
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
Schütze
Schutz
Finger- und handrückensicher mit Klemmenabdeckung oder Klemmleiste, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
8000 V AC
Schockfestigkeit
10 g, S Hilfskontakt, mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
8 g, Ö Hilfskontakt, mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
10 g, S Hauptkontakt, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
Betriebsklasse
AC-4: Käfigläufermotoren: anlassen, Einstecken, reversieren, Tippen
AC-1: Nicht oder leicht induktive Lasten, Widerstandsöfen
AC-3: Käfigläufermotoren: anlassen, während Betrieb ausschalten
Spannungsart
Wechselstrom

Magnet system

Abfallspannung
AC-betätigt: 0,25 x US max - 0,6 x US min, AC-betätigt
AC-betätigt: 0,2 x US max - 0,4 x US min, AC-betätigt
Einschaltdauer
100%
Anzugsspannung
0,8 - 1,15 V AC x Us
Leistungsaufnahme, Anzug, 50 Hz
210 VA, Anzugsleistung, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
180 W, Anzugsleistung, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
Leistungsaufnahme, Anzug, 60 Hz
210 VA, Anzugsleistung, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
180 W, Anzugsleistung, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
Leistungsaufnahme, Halteleistung, 50 Hz
2,1 W, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
2,6 VA, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
Leistungsaufnahme, Halteleistung, 60 Hz
2,1 W, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
2,6 VA, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
110 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
48 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
110 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
48 V
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - max.
60 ms
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - max.
40 ms

Motor rating

Zugeordnete Motorleistung bei 200/208 V, 60 Hz, 3-phasig
50 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 3-phasig
60 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig
125 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 575/600 V, 60 Hzm 3-phasig
150 HP

Short-circuit rating

Bemessungskurzschlussstrom (einfache Bemessung)
10 kA, SCCR (UL/CSA)
700 A, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
800 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
Bemessungskurzschlussstrom (hoher Fehlerstrom bei 480 V)
100 kA, Sicherung, SCCR (UL/CSA)
600 A, Klasse J, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
65 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
350 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
Bemessungskurzschlussstrom (hoher Fehlerstrom bei 600 V)
350 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
100 kA, Sicherung, SCCR (UL/CSA)
50 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
600 A, Klasse J, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 1) bei 1000 V
200 A gG/gL
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 1) bei 400 V
400 A gG/gL
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 1) bei 690 V
315 A gG/gL
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 2) bei 1000 V
160 A gG/gL
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 2) bei 400 V
315 A gG/gL
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 2) bei 690 V
250 A gG/gL

Switching capacity

Schaltvermögen (Hilfskontakte, allgemeine Anwendung)
1 A, 250 VDC, (UL/CSA)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus)
P300, DC-betätigt (UL/CSA)
A600, AC-betätigt (UL/CSA)
Schaltvermögen (Hauptkontakte, allgemeine Anwendung)
250 A, Maximale Motorleistung (UL/CSA)

Terminal capacities

Schrauben-Größe
M10, Anschlussschraube, Hauptanschlüsse
M3,5, Anschlussschraube, Steuerstromleitungen
Schraubendrehergröße
2, Anschlussschraube, Steuerstromleitungen, Pozidriv-Schraubendreher
Anschlussquerschnitte (Sammelschiene)
32 mm Breite, Hauptanschluss
Anschlussquerschnitte (Kupferband)
Befestigung mit Flachbandklemme oder Kabelklemmenblöcken; Siehe Anschlussquerschnitte für Kabelklemmenblöcke
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Kabelschuh)
50 - 185 mm²
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
1 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
2 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
2 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
1 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG)
18 - 14, Steuerstromleitungen
1/0 - 350 MCM, Hauptleiter
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig mit Kabelschuh)
50 - 185 mm²
Anzugsdrehmoment
1,2 Nm, Schraubklemmen, Steuerstromleitungen
24 Nm, Hauptleiteranschluss Schraube/Bolzen
Schlüsselweite
16 mm

Produktspezifikation exportieren

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015