Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

139554
Modellcode: DILM300A/22(RDC48)

Eaton Moeller® series DILM Leistungsschütz, 380 V 400 V 160 kW, 2 S, 2 Ö, RDC 48: 24 - 48 V DC, Gleichstrombetätigung, Schraubanschluss

Listenpreis EUR2172.62

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series DILM Leistungsschütz
Katalognummer
139554
EAN
4015081363322
Produkt Länge/Tiefe
208 mm
Produkthöhe
189 mm
Produktbreite
140 mm
Produktgewicht
7.1 kg
Zertifikat(e)
UL File No.: E29096
IEC/EN 60947-4-1
VDE 0660
UL 60947-4-1
UL Category Control No.: NLDX
CSA Class No.: 3211-04
UL/CSA
CSA File No. 1017510
North America (UL listed, CSA certified)
EN 45545: Fire protection on railway vehicles
IEC 61373: Vibration and shock, tested for category 1 class B
CE marking
Kataloghinweise
  • Kontakte gemäß EN 50012
  • EN 45545 – Brandschutz bei Schienenfahrzeugen: Brandschutzklasse aller Kunststoffe gemäß UL94: V-0 / Kunststoffgewicht insgesamt: 1,872 kg
  • Konventioneller thermischer Strom Ith der Hptkontakte (1-polig, offen) bei 60°
Produkttyp
Leistungsschütz
Modellcode
DILM300A/22(RDC48)

General information

Zubehör
Hilfsschalterbestückung: seitlich: 2 x DILM820-XHI11(V)-SI; 2 x DILM820-XHI11-SA
Anwendung
Leistungsschütze für Motoren
Anschlusstechnik
Schraub­­klemmen
Schutzart
IP00
Elektromagnetische Verträglichkeit
Entwickelt für den Einsatz in Industrieumgebungen. Die Verwendung in Wohnumgebungen kann zu Funkstörungen führen, weshalb eine zusätzliche Geräuschunterdrückung erforderlich ist.
Ausstattung:
Schutzbeschaltung in der Betätigungselektronik
Lebensdauer, elektrisch
100.000 Schaltvorgänge (bei Kondensatorbetrieb)
Lebensdauer, mechanisch
10.000.000 Schaltvorgänge (DC-betätigt)
Schalthäufigkeit
3000 mechanische Schaltspiele/h (DC-betätigt)
200 Schaltspiele/h
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
Schütze
Schutz
Finger- und handrückensicher mit Klemmenabdeckung oder Klemmleiste, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
8000 V AC
Widerstand
500 mΩ (Zulässiger Kontaktübergangswiderstand – des externen Befehlsgeräts bei Ansteuerung von A11)
Schockfestigkeit
10 g, S Hauptkontakt, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
8 g, Ö Hilfskontakt, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
10 g, S Hilfskontakt, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
Signalpegel
5 V - 15 V, PLC Signal-Pegel (A3 - A4) nach IEC/EN 61131-2 (Typ 2), Magnetsysteme
Betriebsklasse
AC-1: Nicht oder leicht induktive Lasten, Widerstandsöfen
AC-4: Käfigläufermotoren: anlassen, Einstecken, reversieren, Tippen
AC-3: Käfigläufermotoren: anlassen, während Betrieb ausschalten
Spannungsart
DC

Climatic environmental conditions

Höhenlage
Max. 2000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
-40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Terminal capacities

Anschlussquerschnitte (Sammelschiene)
25 mm Breite, Hauptanschluss
Anschlussquerschnitte (Kupferband)
Befestigung mit Flachbandklemme oder Kabelklemmenblöcken; Siehe Anschlussquerschnitte für Kabelklemmenblöcke
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Kabelschuh)
50 - 240 mm²
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
1 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
2 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
2 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
1 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG)
18 - 14, Steuerstromleitungen
2/0 - 500 MCM, Hauptleiter
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig mit Kabelschuh)
70 - 240 mm²
Schlüsselweite
16 mm
Schrauben-Größe
M3,5, Anschlussschraube, Steuerstromleitungen
M10, Anschlussschraube, Hauptanschlüsse
Schraubendrehergröße
2, Anschlussschraube, Steuerstromleitungen, Pozidriv-Schraubendreher
Anzugsdrehmoment
24 Nm, Hauptleiteranschluss Schraube/Bolzen
1,2 Nm, Schraubklemmen, Steuerstromleitungen

Electrical rating

Einschaltstrom
Max. 30 x Ie (Spitze)
Bemessungsausschaltvermögen bei 220/230 V
3000 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 380/400 V
3000 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 500 V
3000 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 660/690 V
3000 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 1000 V
950 A
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
1000 V
Bemessungseinschaltvermögen (cos phi zu IEC/EN 60947)
3000 A
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
177 A bei 690 V (Individuelle Kompensation, dreiphasige Kondensatoren, offen)
307 A bei bis zu 525 V (Individuelle Komp, 3-Ph Kondensatoren, offen)
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
300 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
300 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 440 V
300 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 500 V
300 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 660 V, 690 V
185 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 1000 V
95 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
240 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 440 V
240 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 500 V
240 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 660 V, 690 V
150 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 1000 V
76 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 240 V, 50 Hz
100 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
160 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 415 V, 50 Hz
175 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 440 V, 50 Hz
185 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 500 V, 50 Hz
210 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 690 V, 50 Hz
170 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 1000 V, 50 Hz
132 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 220/230 V, 50 Hz
75 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 240 V, 50 Hz
82 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 415 V, 50 Hz
142 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 440 V, 50 Hz
150 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 500 V, 50 Hz
170 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 660/690 V, 50 Hz
137 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
1000 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 1000 V, 50 Hz
108 kW
Sichere Trennung
1000 V AC, Zwischen Spule und Kontakten, Entspricht EN 61140
Zweckbestimmung der festgelegten Anwendung
300 A, FLA 600 V 60 Hz 3-phasig, 100.000 Zyklen gemäß UL 1995, (UL/CSA)
2160 A, LRA 480 V 60 Hz 3-phasig, 100.000 Zyklen gemäß UL 1995, (UL/CSA)
1800 A, LRA 600 V 60 Hz 3-phasig, 100.000 Zyklen gemäß UL 1995, (UL/CSA)
360 A, FLA 480 V 60 Hz 3-phasig, 100.000 Zyklen gemäß UL 1995, (UL/CSA)

Short-circuit rating

Bemessungskurzschlussstrom (einfache Bemessung)
600 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
700 A, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
18 kA, SCCR (UL/CSA)
Bemessungskurzschlussstrom (hoher Fehlerstrom bei 480 V)
700 A, Klasse L, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
65 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
250 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
18 kA, Sicherung, SCCR (UL/CSA)
700 A, Klasse L/450 A, Klasse J, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
18/100 kA, Sicherung, SCCR (UL/CSA)
Bemessungskurzschlussstrom (hoher Fehlerstrom bei 600 V)
700 A, Klasse J, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
18 kA, Sicherung, SCCR (UL/CSA)
600 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
18 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
700 A, Klasse L/450 A, Klasse J, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
18/100 kA, Sicherung, SCCR (UL/CSA)
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 1) bei 1000 V
200 A gG/gL
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 1) bei 400 V
400 A gG/gL
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 1) bei 690 V
400 A gG/gL
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 2) bei 1000 V
160 A gG/gL
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 2) bei 400 V
400 A gG/gL
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 2) bei 690 V
315 A gG/gL

AC-1/Conventional thermal current Ith

Konventioneller thermischer Strom Ith bei 40°C (3-polig, offen)
490 A
Konventioneller thermischer Strom Ith bei 50°C (3-polig, offen)
438 A
Konventioneller thermischer Strom Ith bei 55°C (3-polig, offen)
418 A
Konventioneller thermischer Strom Ith bei 60°C (3-polig, offen)
400 A
Konventioneller thermischer Strom Ith (3-polig, gekapselt)
315 A
Konventioneller thermischer Strom Ith der Hauptkontakte (1-polig, offen)
1000 A
Konventioneller thermischer Strom Ith (1-polig, gekapselt)
788 A

Switching capacity

Schaltvermögen (Hauptkontakte, allgemeine Anwendung)
350 A, Maximale Motorleistung (UL/CSA)
Schaltvermögen (Hilfskontakte, allgemeine Anwendung)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 VDC, (UL/CSA)
Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus)
A600, AC-betätigt (UL/CSA)
P300, DC-betätigt (UL/CSA)

Magnet system

Verhalten unter Grenz- und Übergangsbedingungen
Halteleistung - Spannungsabfälle (0,2 - 0,6 x Uc min ≤12 ms: Zeit erfolgreich überbrückt
Halteleistung - Spannungsabfälle (0,6 - 0,7 x Uc min): Leistungsschütz bleibt eingeschaltet
Halteleistung - Spannungsunterbrechungen (0 - 0,2 x Uc min ≤10 ms: Zeit erfolgreich überbrückt
Halteleistung - Spannungsabfälle (0,2 - 0,6 x Uc min) > 12 ms: Ausfall des Schützes
Halteleistung - Überspannung (1,15 - 1,3 x Uc max): Leistungsschütz bleibt eingeschaltet
Halteleistung - Spannungsunterbrechungen (0 - 0,2 x Uc min) > 10 ms: Ausfall des Schützes
Halteleistung - Anzugsphase (0,7 x Uc min - 1,15 x Uc max): Leistungsschütz wird sicher eingeschaltet
Halteleistung - Anzugsphase (0 - 0,7 x Uc min: Leistungsschütz wird nicht eingeschaltet
Abfallspannung
DC-betätigt: 0,2 x US max - 0,6 US min, DC-betätigt
DC-betätigt: 0,15 x US min - 0,6 US max, DC-betätigt
Einschaltdauer
100%
Anzugsspannung
0,7 - 1,15 V DC x Us
Leistungsaufnahme
Steuertransformator mit uk ≤ 6%
Leistungsaufnahme, Anzug, 50 Hz
240 VA, Anzugsleistung, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
Leistungsaufnahme, Anzug, 60 Hz
240 VA, Anzugsleistung, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
Leistungsaufnahme (Anzug) bei DC
380 VA
Leistungsaufnahme, Halteleistung, 50 Hz
4,6 W, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
Leistungsaufnahme, Halteleistung, 60 Hz
4,6 W, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
Leistungsaufnahme (Halteleistung) bei DC
4.6 W
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
48 V
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - max.
100 ms
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - max.
110 ms

Motor rating

Zugeordnete Motorleistung bei 200/208 V, 60 Hz, 3-phasig
100 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 3-phasig
125 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig
250 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 575/600 V, 60 Hzm 3-phasig
300 HP

Contacts

Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
2
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
2
Anzahl der Kontakte (Öffner)
2
Anzahl der Kontakte (Schließer)
2

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
7 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
300 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
4.6 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.10 Erwärmung
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.13 Mechanische Funktion
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.

Produktspezifikation exportieren

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015