Eaton Moeller® series DILM Kabelklemmenblock, für DILM185A und DILM225A
| Produktname |
Eaton Moeller® series DILM Kabelklemmenblock
|
| Katalognummer |
139561
|
| EAN |
4015081363391
|
| Produkt Länge/Tiefe |
117 mm
|
| Produkthöhe |
44 mm
|
| Produktbreite |
116 mm
|
| Produktgewicht |
0.484 kg
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 60947-4-1
CE CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 UL 60947-4-1 UL Category Control No.: NLDX CSA File No.: 2389068 CSA CSA Class No.: 3211-04 UL File No.: E29096 UL |
| Kataloghinweise |
Bestehend aus 3 Rahmenklemmen
|
| Produkttyp |
Zubehör
|
| Modellcode |
DILM225A-XKU-S
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-40 °C
|
| 10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
| 10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Anschlussklemme
|
| Anschlusstechnik |
Anschlussmöglichkeiten: Rundleiter, flexibel und mehrdrähtig, Bandkabel.
|
| Ausstattung: |
Steuerleitungsanschluss
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Anschlussquerschnitte |
1 x (16 - 185) mm², eindrähtig, Hauptleiter
2 x (16 - 150) mm², eindrähtig, Hauptleiter 1 x (16 - 150) mm², feindrähtig mit Aderendhülse, Hauptleiter 2 x (16 - 120) mm², feindrähtig mit Aderendhülse, Hauptleiter 1 x (3 x 9 x 0,8) mm (Anzahl der Lamellen x Breite x Stärke), Band, Hauptleiter 2 x (10 x 16 x 0,8) mm (Anzahl der Lamellen x Breite x Stärke), Band, Hauptleiter 1 x (6 AWG-350 MCM) 2 x (6 AWG-350 MCM) 14 Nm, Schraubklemmen, Hauptleiter 1 x (0,75 - 4) mm², eindrähtig, Steuerstromleitungen 2 x (0,75 - 4) mm², eindrähtig, Steuerstromleitungen 1 x (0,75 - 2,5) mm², feindrähtig mit Aderendhülse, Steuerstromleitungen 2 x (0,75 - 2,5) mm², feindrähtig mit Aderendhülse, Steuerstromleitungen 18 - 14, Steuerstromleitungen 1,2 Nm, Schraubklemmen, Steuerstromleitungen |
Support
Contact us
+359884477015