Dokument herunterladen () von 20
Wird nicht mehr angeboten

143821
Modellcode: XVTL-TE600

Eaton xEffect xVtl Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure. Depth fitting kit, for D=600mm

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton xEffect xVtl mounting kit
Catalog Number
143821
EAN
4015081403554
Product Length/Depth
466 mm
Product Height
64 mm
Product Width
78 mm
Product Weight
1.106 kg
Compliances
RoHS conform
Product Type
Accessories
Model Code
XVTL-TE600

Delivery program

Model
Metric

Technical Data - Mechanical

Mounting method
Screw mounting
Material
Steel
Number of height units
0
Profile height (busbar)
16 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.