Dokument herunterladen () von 20

147590
Modellcode: CWIZ-01/12

Eaton Moeller series xComfort – Funkschalter. Wippe, 1-Wege, I/0, Creme

Listenpreis €4.81

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series xComfort Wippe
Katalognummer
147590
EAN
4015081440504
Produkt Länge/Tiefe
55 mm
Produkthöhe
7 mm
Produktbreite
55 mm
Produktgewicht
6.76 g
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Wippe
Modellcode
CWIZ-01/12

Lieferprogramm

Ausführung
einteilige Wippe
Farbe
Cremeweiß (elektroweiß)
Cremeweiß
Beige
Produkttyp Bussystem
Wippe

Technische Daten - mechanisch

Material
Kunststoff
Materialqualität
Thermoplastik
Oberflächenausführung
Matt
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Befestigungsart
einrasten
Anzahl der Abgleichungen (Wippe)
1
Schutzart
IP20
IK00

Zusätzliche Informationen

Merkmale
halogenfrei
Aufdruck/Kennung
Zeichen 0 und 1
RAL-Nummer (Akin)
9001
Benutzt mit
55 mm (Universal) Drucktaster
Verwendung
Schalter/Taster

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.