Eaton XV-152 Bedienpanel, 24 V DC, 5,7z, TFTcolor, ethernet, RS232, RS485, CAN, SPS
| Produktname |
Eaton XV-152 Bedienpanel
|
| Katalognummer |
150529
|
| EAN |
7640130097216
|
| Produkt Länge/Tiefe |
212 mm
|
| Produkthöhe |
52.5 mm
|
| Produktbreite |
156 mm
|
| Produktgewicht |
1.3 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL 508
UL 60950 CUL508 IEC/EN 61000-6-4 IEC/EN 61241-1 (ATEX 94/9/EG: Zone 22, Category 3D (II 3D Ex tc IIIC T70°C IP6x) IEC/EN 60950 UL Category Control No.: NRAQ UL File No.: E205091 EN 50178 EN 60950 IEC/EN 61000-6-3 IEC/EN 61131-2 IEC/EN 60079-0 (ATEX 94/9/EG: Zone 22, Category 3D (II 3D Ex tc IIIC T70°C IP6x) ATEX 94/9/EG: Zone 22, Category 3D (II 3D Ex tc IIIC T70°C IP6x) CSA File No.: UL report applies to both US and Canada DNV GL IEC/EN 61000-6-2 cULus IEC/EN 61241-0 (ATEX 94/9/EG: Zone 22, Category 3D (II 3D Ex tc IIIC T70°C IP6x) Security: UL508 Certified by UL for use in Canada CSA Class No.: none IEC/EN 61131-2, CE UL EAC |
| Produkttyp |
Touchpanel
|
| Modellcode |
XV-152-D6-57TVRC-10
|
| Merkmale |
Lüfterlose CPU- und Systemkühlung, passive Kühlung auf Basis natürlicher Konvektion
USB-Device UL508, cUL USB-Host Hochkantprojektierung Steckplatz für SD-Karte Schnittstelle Ethernet |
| 10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
| 10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Auf Anfrage
|
| 10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| Ausstattung: |
1 x RS232 (integrierte Schnittstelle)
1 x Ethernet 10/100 Mbps (integrierte Schnittstellen) Meldungsanzeige 1 x RS485 (integrierte Schnittstelle) Rezepturen 1 x USB-Host 2.0 (integrierte Schnittstelle) SW Schnittstelle 1 x CANopen®/easyNet (integrierte Schnittstellen) Numerische Tastatur Farbdisplay Alphanumerische Tastatur Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung) Druckerausgabe 1 x USB-Gerät (integrierte Schnittstelle) |
| Sicherungstyp |
Eingebaute Sicherung (nicht zugänglich)
|
| Gehäusematerial |
Metall, eloxiert
|
| Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - max. |
0 VAC
|
| Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - min. |
0 VAC
|
| Versorgungsspannung bei AC, 60 Hz - max. |
0 VAC
|
| Versorgungsspannung bei AC, 60 Hz - min. |
0 VAC
|
| Versorgungsspannung bei DC - max. |
28.8 VDC
|
| Versorgungsspannung bei DC - min. |
20.4 VDC
|
| Breite der Front |
212 mm
|
| Produktkategorie |
HMI-SPS (integrierte SPS-Funktion)
|
| Auflösung |
|
| Luftdruck |
795 - 1080 hPa (Betrieb)
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
ATEX Staub-Ex-Schutz, in Bezug auf CE
ATEX Staub-Ex-Schutz, II 3D Ex II T70°C IP5x: Zone 22, Kategorie 3D |
| Displaygröße |
115 x 86 mm
|
| Pufferzeit |
10 Jahre, typ. (in spannungslosem Zustand)
|
| Speicherkapazität |
64.000 kByte
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
50 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
0 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
60 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-20 °C
|
| Einbautiefe |
47 mm
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
9.5 W
|
| Fronthöhe |
156 mm
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Anzahl Taster (programmierbare Funktion) |
0
|
| Anzahl Tasten mit LED |
0
|
| Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays |
0
|
| Anzahl HW-Schnittstellen (Industrie-Ethernet) |
1
|
| Anzahl HW-Schnittstellen (sonstige) |
1
|
| Akkulaufzeit |
Pufferung der Echtzeituhr: CR 2032 (190 mA/h), wartungsfrei (gelötet)
|
| Spannungsart |
Gleichstrom
|
| Betriebssystem |
Windows CE 5.0 (Lizenz inklusive)
|
| Software |
XSOFT-CODESYS-2, Visualisierungssoftware, Technik
GALILEO, Visualisierungssoftware, Technik XSOFT-CODESYS-3, Visualisierungssoftware, Technik XSOFT-CODESYS-2, SPS-Programmiersoftware, Technik EPAM, Visualisierungssoftware, Technik XSOFT-CODESYS-3, SPS-Programmiersoftware, Technik |
| Montageart |
Einbau - Abstand: Breite x Höhe x Tiefe ≥ 30 mm (1,18")
Einbau - Neigung von vertikal: ± 45 ° (bei Einsatz natürlicher Konvektion) bündiger Einbau |
| Bildschirm-Kontrastverhältnis |
300:1
|
| Anzahl der Steckplätze |
1 (für SD-Karte)
|
| Bildschirmbeleuchtung |
Per Software dimmbar
LED |
| Displayart |
Standardfront mit Standardmembran (vollständig geschlossen)
TFT Farbdisplay, TFT |
| Verpolungsschutz |
Ja, für Versorgungsspannung (Siemens MPI optional)
Ja |
| Relative Luftfeuchtigkeit |
IEC/EN 50178
10 - 95 % (ohne Betauung) |
| Lebensdauer |
40.000 h (Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung)
|
| Bemessungssteuerspeisespannung |
24 V DC (UAUX, -20 %/+25 %)
24 V DC (UPOW, -20 %/+25 %) |
| Einschaltstrom |
12,5 A (für 6 ms)
|
| Stromverbrauch |
0,4 A, Dauerstrom, Stromversorgung, 24 V DC
|
| Schutzart |
IP20, hinten
NEMA 4X IP20 |
| Intensität der Leuchtdichte |
250 cd/m²
|
| Schutzart (Vorderseite) |
IP65
NEMA 4X |
| Anzahl Farben des Displays |
65536
|
| Schwingfestigkeit |
nach IEC/EN 60068-2-6
|
| Prozessor |
RISC CPU, 32 Bit, 400 MHz
|
| RoHs-Konformität |
Ja
|
| Speicher |
NVRAM (Retain-Daten): 125 kByte
NAND-Flash (kann für Daten-Backup verwendet werden): ca. 64 MByte verfügbar NOR-Flash: 2 MByte 64 MByte interner DRAM (OS, Programm- und Datenspeicher) SD-Speicherkartensteckplatz: SDA-Spezifikation 1,00 (extern) |
| Funktionen |
Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich
Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich |
| Touch-Technologie |
Glas mit Folienberührungssensor
Resistiv-Touch Berührungssensor (Glas mit Folie), Resistive-Touch-Stützscheibe |
| Ausführung |
Gehäuse und Frontplatte aus Metall
|
| Schnittstellen |
Ethernet (100Base-TX/10Base-T)
USB 2.0 Gerät (nicht galvanisch getrennt) |
| Spannungseinbrüche |
5 ms ab Unterspannung (19,2 V DC)
≤ 10 ms ab Bemessungsspannung (24 V DC) |
| Anzahl HW-Schnittstellen (parallel) |
0
|
| Anzahl HW-Schnittstellen (RS-232) |
1
|
| Anzahl HW-Schnittstellen (RS-422) |
0
|
| Anzahl HW-Schnittstellen (RS-485) |
1
|
| Anzahl HW-Schnittstellen (seriell TTY) |
0
|
| Anzahl HW-Schnittstellen (USB) |
2
|
| Anzahl HW-Schnittstellen (drahtlos) |
0
|
| Anzahl Schnittstellen (PROFINET) |
0
|
| Anzahl der Online-/Runtime-Sprachen |
100
|
| Anzahl der Passwortschutzstufen |
200
|
| Anzahl Pixel (horizontal) |
640
|
| Anzahl Pixel (vertikal) |
480
|
| Anzahl der Systemtasten |
1
|
| Betriebstemperatur - max. |
50 °C
|
| Betriebstemperatur - min. |
0 °C
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Bildschirmgröße (diagonal) |
5.7 in
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
9.5 W
|
| Zulässige Spannung |
18 V bis 31,2 V DC, batteriebetrieben (Bemessungsbetriebsspannung -25 %/+30 %)
35 V DC (für eine Dauer von < 100 ms) 19,2 V bis 30 V DC, effektiv (Bemessungsbetriebsspannung -20 %/+25 %) 18,0 V bis 31,2 V DC, absolut mit Restwelligkeit |
| Potentialtrennung |
UAUX: nein
Stromversorgung: nein |
| Leistungsaufnahme |
2,5 W (USB-Slave zu USB-Host)
Max. 7 W 9,5 W gesamt 7 W |
| Protokoll |
EtherNet/IP
TCP/IP CAN MODBUS Andere Bussysteme |
| Bemessungsbetriebsspannung |
24 V DC (Stromversorgung - Sicherheitskleinspannung)
|
| Schockfestigkeit |
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
|