Dokument herunterladen () von 20

152550
Modellcode: NZM1-1-XIPA

Eaton Moeller series NZM– Kompaktleistungsschalter. IP2X Fingerschutz, 1 Pol, Zur Verwendung mit NZM1-1, zur Abdeckung

Listenpreis EUR13.45

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Verbindungstyp
Katalognummer
152550
EAN
4015081492961
Produkt Länge/Tiefe
50 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
60 mm
Produktgewicht
0.03 kg
Einhaltung(en)
IEC
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
NZM1-1-XIPA

Produktspezifikationen

Benutzt mit
Abdeckung
NZM1-1
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
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
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
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
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
Rahmen
NZM1
Schutzart
IP2X (Fingerschutz)
Polzahl
1-polig
Typ
Zubehör IP2X (Fingerschutz) IP2X Fingerschutz Klemme
Phasentrenner-Typ
Sonstige

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.