Dokument herunterladen () von 20

152675
Modellcode: XMW0906E-V-SOND-RAL*

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontschild, IP31, leer, H=225mm, Spezialfarbe

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
152675
Produkt Länge/Tiefe
50 mm
Produkthöhe
225 mm
Produktbreite
570 mm
Produktgewicht
2.4 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Niederspannungs-Schaltgerät
Modellcode
XMW0906E-V-SOND-RAL*

Produktspezifikationen

Farbe
Sonstiges
RAL-Nummer
0
Geeignet für Gehäusebauhöhe
2000 mm
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
0 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm
Material
Metall
Ausführung
Sonstiges

Produktspezifikation exportieren