Dokument herunterladen () von 20
Abgekündigt

153526
Modellcode: XV-102-E8-57TVRC-10

Eaton XV-102 Bedienpanel, 24 V DC, 5,7z, TFTcolor, ethernet, RS485, profibus, SWDT, SPS

Listenpreis EUR1205.11

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton XV-102 Bedienpanel
Katalognummer
153526
EAN
7640130097612
Produkt Länge/Tiefe
170 mm
Produkthöhe
39 mm
Produktbreite
130 mm
Produktgewicht
0.56 kg
Zertifikat(e)
Certified by UL for use in Canada
cULus
IEC/EN 61000-6-4
IEC/EN 61131-2, CE
CUL508
EN 60950
UL508
IEC/EN 61000-6-2
IEC/EN 61131-2
CSA Class No.: none
UL 60950
UL
CSA File No.: UL report applies to both US and Canada
DNV GL
EN 50178
UL Category Control No.: NRAQ
UL File No.: E205091
EAC
Produkttyp
Touchpanel
Modellcode
XV-102-E8-57TVRC-10

Produktspezifikationen

Typ
Koordinator für das Kommunikationssystem SmartWire-DT
Merkmale
Lüfterlose CPU- und Systemkühlung, passive Kühlung auf Basis natürlicher Konvektion
USB-Device
Target- und Web-Visualisierung
Steckplatz für SD-Karte
USB-Host
Schnittstelle Ethernet
UL508, cUL
überlastsicher
Hochkantprojektierung
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
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Auf Anfrage
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
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
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
Ausstattung:
1 x Ethernet 10/100 Mbps (integrierte Schnittstellen)
1 x RS485 (integrierte Schnittstelle)
Meldungsanzeige
1 x USB-Gerät (integrierte Schnittstelle)
1 x USB-Host 2.0 (integrierte Schnittstelle)
Rezepturen
1 x PROFIBUS/MPI (integrierte Schnittstelle)
Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung)
SW Schnittstelle
Alphanumerische Tastatur
Druckerausgabe
1 x SmartWire-DT (integrierte Schnittstelle)
MPI-Schnittstelle
Numerische Tastatur
Farbdisplay
Sicherungstyp
Eingebaute Sicherung (nicht zugänglich)
Adressierung
Automatische Adresseinstellung
Anbindung an SmartWire-DT
Ja
Gehäusematerial
Plastik
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - max.
0 VAC
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - min.
0 VAC
Versorgungsspannung bei AC, 60 Hz - max.
0 VAC
Versorgungsspannung bei AC, 60 Hz - min.
0 VAC
Versorgungsspannung bei DC - max.
28.8 VDC
Versorgungsspannung bei DC - min.
20.4 VDC
Breite der Front
170 mm
Produktkategorie
SmartWire-DT-Koordinatoren
Auflösung
  • 640 x 480 px
  • VGA
Luftdruck
795 - 1080 hPa (Betrieb)
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
ATEX Staub-Ex-Schutz, II 3D Ex II T70°C IP5x: Zone 22, Kategorie 3D
ATEX Staub-Ex-Schutz, in Bezug auf CE
Displaygröße
115 x 86 mm
Pufferzeit
10 Jahre, typ. (in spannungslosem Zustand)
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Explosionsschutz gemäß EN 61241-1
Explosionsschutz gemäß EN 13463_x
Explosionsschutz gemäß EN 60079-0
Speicherkapazität
64.000 kByte
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
0 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-20 °C
Einbautiefe
34 mm
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
9.5 W
Fronthöhe
130 mm
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Anzahl Taster (programmierbare Funktion)
0
Anzahl Tasten mit LED
0
Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays
0
Anzahl HW-Schnittstellen (Industrie-Ethernet)
1
Anzahl HW-Schnittstellen (sonstige)
1
Akkulaufzeit
Pufferung der Echtzeituhr: CR 2032 (190 mA/h), wartungsfrei (gelötet)
Spannungsart
Gleichstrom
Anschlusstechnik
SmartWire-DT Flachstecker SWD4-8MF2
Betriebssystem
Windows CE 5.0 (Lizenz inklusive)
Kommunikationsschnittstelle
PROFIBUS
SWD-Master
Software
EPAM, Visualisierungssoftware, Technik
GALILEO, Visualisierungssoftware, Technik
XSOFT-CODESYS-2, Visualisierungssoftware, Technik
XSOFT-CODESYS-3, Visualisierungssoftware, Technik
XSOFT-CODESYS-2, SPS-Programmiersoftware, Technik
XSOFT-CODESYS-3, SPS-Programmiersoftware, Technik
Montageart
Einbau - Neigung von vertikal: ± 45 ° (bei Einsatz natürlicher Konvektion)
Einbau - Abstand: Breite x Höhe x Tiefe ≥ 30 mm (1,18")
bündiger Einbau
Bildschirm-Kontrastverhältnis
300:1
Anzahl der Steckplätze
1 (für SD-Karte)
Bildschirmbeleuchtung
Per Software dimmbar
LED
Displayart
Farbdisplay, TFT
TFT
Standardfront mit Standardmembran (vollständig geschlossen)
Verpolungsschutz
Ja, für Versorgungsspannung (Siemens MPI optional)
Ja
Relative Luftfeuchtigkeit
10 - 95 % (ohne Betauung)
Lebensdauer
40.000 h (Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung)
Restwelligkeit
≤ 5 % (Eingangsspannung)
Anschlussart
Push-in-Klemmen, Versorgungsspannung
SWD: Stecker, 8-polig
Bemessungssteuerspeisespannung
24 V DC (UAUX, -20 %/+25 %)
24 V DC (UPOW, -20 %/+25 %)
Einschaltstrom
12,5 A (für 6 ms)
Datenübtrag.rate
125 kBit/s, SmartWire-DT
250 kBit/s, SmartWire-DT
Schutzart
IP20, hinten
IP20
Intensität der Leuchtdichte
250 cd/m²
Schutzart (Vorderseite)
IP65
NEMA 4X
Anzahl Farben des Displays
65536
Station
SWD-Master, SmartWire-DT-Netzwerk
Schwingfestigkeit
nach IEC/EN 60068-2-6
Prozessor
RISC CPU, 32 Bit, 400 MHz
RoHs-Konformität
Ja
Versorgungsstrom
3 A, Imax, Versorgungsspannung UAux
Wenn Schütze mit einer Gesamtstromaufnahme > 3 A angeschlossen sind, muss ein Einspeisemodul EU5C-SWD-PF1/2 verwendet werden, Versorgungsspannung UAux
Wenn SmartWire-DT Teilnehmer mit einer Gesamtstromaufnahme > 0,7 A angeschlossen werden, muss ein Einspeisemodul EU5C-SWD-PF2 verwendet werden; SmartWire-DT Versorgung
0,7 A, Imax, SmartWire-DT Versorgung
Speicher
128 MByte interne NAND-Flash (kann für Daten-Backup verwendet werden)
64 MByte interner DRAM (OS, Programm- und Datenspeicher)
32 kByte intern NVRAM (gespeicherte Daten)
SD-Speicherkartensteckplatz: SDA-Spezifikation 1,00 (extern)
Funktionen
Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich
Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich
SmartWire-DT-Koordinator
Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar
Touch-Technologie
Resistiv-Touch
Berührungssensor (Glas mit Folie), Resistive-Touch-Stützscheibe
Glas mit Folienberührungssensor
Ausführung
Gehäuse und Frontplatte aus Kunststoff
Schnittstellen
RS485
Ethernet (100Base-TX/10Base-T)
USB 2.0 Gerät (nicht galvanisch getrennt)
USB 2.0 Host (1,5 - 12 Mbit/s, nicht galvanisch getrennt)
LED-Anzeige
Statusanzeige des SmartWire-DT Masters: Grüne und rote LEDs
Statusanzeige der Versorgungsspannung: LED
Statusanzeige des SmartWire-DT Netzwerks: Konfigurierbare grüne oder rote LED
Spannungseinbrüche
= 10 ms, Überbrückung von Spannungseinbrüchen
5 ms ab Unterspannung (19,2 V DC)
≤ 10 ms ab Bemessungsspannung (24 V DC)
Anzahl HW-Schnittstellen (parallel)
0
Anzahl HW-Schnittstellen (RS-232)
0
Anzahl HW-Schnittstellen (RS-422)
0
Anzahl HW-Schnittstellen (RS-485)
1
Anzahl HW-Schnittstellen (seriell TTY)
0
Anzahl HW-Schnittstellen (USB)
2
Anzahl HW-Schnittstellen (drahtlos)
0
Anzahl Schnittstellen (PROFINET)
0
Anzahl der Online-/Runtime-Sprachen
100
Anzahl der Passwortschutzstufen
200
Anzahl Pixel (horizontal)
640
Anzahl Pixel (vertikal)
480
Anzahl SmartWire-DT Teilnehmer
99
Anzahl der Systemtasten
1
Betriebstemperatur - max.
50 °C
Betriebstemperatur - min.
0 °C
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Wiederholrate
1 s
Bildschirmgröße (diagonal)
7 in
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
9.5 W
Zulässige Spannung
18,0 V bis 31,2 V DC, absolut mit Restwelligkeit
18 V bis 31,2 V DC, batteriebetrieben (Bemessungsbetriebsspannung -25 %/+30 %)
35 V DC (für eine Dauer von < 100 ms)
19,2 V bis 30 V DC, effektiv (Bemessungsbetriebsspannung -20 %/+25 %)
Potentialtrennung
Versorgungsspannung UAUX: nein
Stromversorgung: nein
Zwischen UPow und 15-V-SmartWire-DT Versorgungsspannung: nein
Leistungsaufnahme
Max. 10 W
2,5 W (USB-Slave zu USB-Host)
9,5 W gesamt
7 W
Protokoll
TCP/IP
PROFIBUS
MODBUS
Andere Bussysteme
EtherNet/IP
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
0,7 A
Bemessungsbetriebsspannung
14,5 V (± 3 % - SmartWire-DT)
24 V DC (Stromversorgung - Sicherheitskleinspannung)
Typisch UAUX -0,2 V (für 24 V DC Slaves)
Kurzschlussschutz
Nein, externe Sicherung FAZ Z3, Versorgungsspannung UAux
Ja, Kurzschlussfestigkeit, SmartWire-DT Versorgungsspannung
Schockfestigkeit
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
Anschlussquerschnitte
0.2 - 1.5 mm², eindrähtig
24 - 16 AWG, ein- oder mehrdrähtig
0,25 - 1,5 mm², feindrähtig mit Aderendhülse

Produktspezifikation exportieren