Reset
Eaton Moeller series NZM– Kompaktleistungsschalter. Trennschalter 4p 1000 A 1500 V DC
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Trennschalter
|
| Katalognummer |
166414
|
| EAN |
4015081629220
|
| Produkt Länge/Tiefe |
401 mm
|
| Produkthöhe |
207 mm
|
| Produktbreite |
280 mm
|
| Produktgewicht |
22.656 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
IEC
|
| Produkttyp |
Lasttrennschalter
|
| Modellcode |
N4-4-1000-S15-DC
|
| Stromstärkewert |
1000 A
|
| Betriebsspannung |
1500 V - 1500 V
|
| Leistungsschalter-Rahmentyp |
N4
|
| Merkmale |
Version als Wartungs-/Serviceschalter
Ausführung als Hauptschalter Fernbedienung mit Nebenschlussauslösungen/Fernantrieb Motorantrieb optional Ausführung als NOT-AUS-Installation |
| 10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
| 10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Lebensdauer, mechanisch |
10.000 Schaltvorgänge
|
| Betriebsklasse |
DC-22 A
|
| Montagemethode |
Einbaugerät Festeinbautechnik
Installation der Verteilung Zwischeneinbau Fest Bodenmontage |
| Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
148 W
|
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) |
34 kA
|
| Schutzart |
IP20
|
| Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises |
Schraubanschluss
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
70 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
40 °C
|
| Nennstrom (Iu) bei 40 °C mit Anschlussbrücken |
1000 A
|
| Nennstrom (Iu) bei 65 °C mit Anschlussbrücken |
1000 A
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
0
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
1500 V
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V |
0 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V |
0 kW
|
| Schaltstellungen |
I, +, 0
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Bemessungsbetriebsstrom |
1000 A (DC 22-A)
|
| Schutzart (IP), Vorderseite |
IP20
|
| Polzahl |
4-polig
|
| Anschlussquerschnitte (Cu-Band) |
10 Lamellen mit 50 mm x 1 mm (2x) an der 1-Loch-Modulplatte
Max. 10 Lamellen à 50 mm x 1 mm (2x) am rückseitigen Anschluss (gestanzt) 10 Lamellen mit 80 mm x 1 mm (2x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite Max. 10 Lamellen à 32 mm x 1 mm (2x) an Flachleiterklemme Min. 10 Segmente à 50 mm x 1 mm (2x) am rückseitigen Anschluss (gestanzt) Min. 6 Lamellen à 16 mm x 0,8 mm an der Flachleiterklemme |
| Grifffarbe |
Schwarz (Black)
|
| Funktionen |
Photovoltaik-Anwendungen
Lasttrennschalter / Hauptschalter Verriegelbar Spannungsauslöser optional |
| Typ |
DC Lasttrennschalter
|
| Besondere Merkmale |
IEC/EN 60947-3 CCC China Compulsory Certificate Eigenschaften Hauptschalter inkl. Pos. Antrieb nach IEC/EN 60204 und VDE 0113. Trenneigenschaften nach IEC/EN 60947-3 und VDE 0660. N-Trennschalter können, hinzu kommt, kombinierbar mit NZM...-XU, NZM...-XA Arbeitsstromauslöser und Hilfsschalter sowie mit NZM...-XR… Fernantrieb. Für Gleichstromschaltung alle 4 Kontakte in Reihe schalten. Siehe Darstellung Zubehör Brückenbausätze. Standard-Lieferumfang: Schraubverbindung Rahmenklemme optional. Bei ungeerdeten Systemen (z. B. IT) darf bei der Installation kein Doppelerdschluss möglich sein. Schalter nicht kombinierbar mit Steckeinheiten/Ausfahrvorrichtungen und/oder rückseitigem Anschluss. Lebensdauer, mechanisch: davon max. 50 % Abschaltung durch Nebenschluss-/Unterspannungsauslöser Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom: 1000 A Werte für Bemessungsdauerstrom bei 65 °C einschließlich Jumper.
|
| Anwendung |
Offene Bereiche Nutzbauten
|
| Anzahl der Schalter |
1
|
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq) |
0 kA
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
0 V
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
1000 A
|
| Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V |
0 A
|
| Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V |
0 A
|
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (t = 0,1 s) |
34 kA
|
| Schaltleistung bei 400 V |
0 kW
|
| Griff-Typ |
Kipphebel
|
| Anzahl der Schaltspiele pro Stunde - max. |
60
|
| Standardklemmen |
Schraubklemme
|
| Anschlussquerschnitte (Kupfersammelschiene) |
Max. 50 mm x 10 mm (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
Min. 25 mm x 5 mm direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters 50 mm x 10 mm (2x) auf der Rückseite der 2-Loch-Modulplatte Min. 25 mm x 5 mm auf der Rückseite der 1-Loch-Modulplatte M10 an rückseitiger Verschraubung Max. 10 mm x 80 mm (2x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite Max. 80 mm x 10 mm (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters Min. 60 mm x 10 mm an der Breitenerweiterung auf der Rückseite Max. 50 mm x 10 mm (2x) auf der Rückseite der 1-Loch-Modulplatte |
| Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel eindrähtig) |
95 mm² bis 240 mm² (6x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite
120 mm² bis 300 mm² (1x) auf der Rückseite der 1-Loch-Modulplatte 50 mm² bis 240 mm² (4x) an der 4-Loch-Tunnelanschlussklemme 35 mm² bis 185 mm² (4x) auf der Rückseite der 2-Loch-Modulplatte 300 mm² (4x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite 95 mm² bis 185 mm² (2x) auf der Rückseite der 2-Loch-Modulplatte 95 mm² bis 300 mm² (2x) auf der Rückseite der 1-Loch-Modulplatte |
| Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel verseilt) |
50 mm² bis 185 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
120 mm² bis 185 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters |
| Anschlussquerschnitte (Aluminiumleiter/-kabel verseilt) |
50 mm² bis 240 mm² (4x) an der 4-Loch-Tunnelanschlussklemme
|