Zurücksetzen
Zurücksetzen
Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Trennschalter 4p 1250 A 1500 V DC
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Trennschalter
|
| Katalognummer |
166415
|
| EAN |
4015081629237
|
| Produkt Länge/Tiefe |
401 mm
|
| Produkthöhe |
207 mm
|
| Produktbreite |
280 mm
|
| Produktgewicht |
22 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
IEC
IEC 60947-3 CCC |
| Produkttyp |
Lasttrennschalter
|
| Modellcode |
N4-4-1250-S15-DC
|
| Anwendung |
|
| Typ |
DC-Lasttrennschalter
|
| Leistungsschalter-Rahmentyp |
N4
|
| Polzahl |
4-polig
|
| Stromstärkewert |
1250 A
|
| Merkmale |
Ausführungen als Hauptschalter
Version als Wartungs-/Serviceschalter Motorantrieb optional Ausführung als NOT-AUS-Installation Fernbedienung mit Nebenschlussauslösungen/Fernantrieb |
| Besondere Merkmale |
|
| Betriebsspannung |
1500 V - 1500 V
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
1500 V
|
| Nennstrom (Iu) bei 40 °C mit Anschlussbrücken |
1250 A
|
| Nennstrom (Iu) bei 65 °C mit Anschlussbrücken |
1250 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom |
1250 A (DC 22-A)
|
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (t = 0,1 s) |
34 kA
|
| Stromstärkewert |
1250 A
|
| Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises |
Schraubanschluss
|
| Anzahl der Schaltspiele pro Stunde - max. |
60
|
| Griff-Typ |
Kipphebel
|
| Betriebsklasse |
DC-22 A
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Montagemethode |
Zwischeneinbau
Bodenmontage Integriertes Gerät mit fester Einbaumethode Installation der Verteilung Fest |
| Montagemethode |
Zwischeneinbau
Bodenmontage Integriertes Gerät mit fester Einbaumethode Installation der Verteilung Fest |
| Schutzart |
IP20
|
| Schutzart (IP), Vorderseite |
IP20
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
0
|
| Anzahl der Schalter |
1
|
| Grifffarbe |
Schwarz
|
| Schaltstellungen |
I, +, 0
|
| Besondere Merkmale |
|
| Lebensdauer, mechanisch |
10.000 Schaltvorgänge
|
| Standardklemmen |
Schraubklemme
|
| Anschlussquerschnitte (Aluminiumleiter/-kabel verseilt) |
50 mm² bis 240 mm² (4x) an der 4-Loch-Tunnelanschlussklemme
|
| Anschlussquerschnitte (Kupfersammelschiene) |
Min. 25 mm x 5 mm direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
Max. 50 mm x 10 mm (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters M10 an rückseitiger Verschraubung Max. 50 mm x 10 mm (2x) auf der Rückseite der 1-Loch-Modulplatte 50 mm x 10 mm (2x) auf der Rückseite der 2-Loch-Modulplatte Min. 60 mm x 10 mm an der Breitenerweiterung auf der Rückseite Max. 80 mm x 10 mm (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters Min. 25 mm x 5 mm auf der Rückseite der 1-Loch-Modulplatte Max. 10 mm x 80 mm (2x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite |
| Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel eindrähtig) |
300 mm² (4x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite
120 mm bis 300 mm (1x) auf der Rückseite der 1-Loch-Modulplatte 35 mm bis 185 mm (4x) auf der Rückseite der 2-Loch-Modulplatte 50 mm² bis 240 mm² (4x) an der 4-Loch-Tunnelanschlussklemme 95 mm² bis 240 mm² (6x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite 95 mm² bis 300 mm² (2x) auf der Rückseite der 1-Loch-Modulplatte 95 mm bis 185 mm (2x) auf der Rückseite der 2-Loch-Modulplatte |
| Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel verseilt) |
50 mm² bis 185 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
120 mm² bis 185 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters |
| Anschlussquerschnitte (Cu-Band) |
10 Lamellen mit 50 mm x 1 mm (2x) an der 1-Loch-Modulplatte
Min. 10 Lamellen à 50 mm x 1 mm (2x) am rückseitigen Anschluss (gestanzt) Min. 6 Lamellen à 16 mm x 0,8 mm an der Flachleiterklemme Max. 10 Lamellen à 32 mm x 1 mm (2x) an Flachleiterklemme 10 Lamellen mit 80 mm x 1 mm (2x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite Max. 10 Lamellen à 50 mm x 1 mm (2x) am rückseitigen Anschluss (gestanzt) |
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
1250 A
|
| Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
231 W
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
40 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
70 °C
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
| 10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
| Funktionen |
Spannungsauslöser optional
Lasttrennschalter / Hauptschalter Verriegelbar Photovoltaik-Anwendungen |