Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Montageset, IZMX40, 3/4p, F, B=600mm, Spezialfarbe
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
166764
|
| Produkt Länge/Tiefe |
271 mm
|
| Produkthöhe |
640 mm
|
| Produktbreite |
592 mm
|
| Produktgewicht |
1 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Produkttyp |
Niederspannungs-Schaltgerät
|
| Modellcode |
XMIX40F06-SOND-RAL*
|
| Farbe |
Andere
|
| RAL-Nummer |
0
|
| Geeignet für Gehäusebauhöhe |
0 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
0 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
600 mm
|
| Material |
Metall
|
| Ausführung |
Andere
|