Dokument herunterladen () von 20

166998
Modellcode: E75-PPA010P-M12

Eaton Moeller® series E75 Näherungssensor, HxBxT=50x18x50mm, Sn=3-10cm, 10-30VDC, PNP, M12

Listenpreis EUR113.25

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series E75 Proximity sensor
Katalognummer
166998
EAN
4015081642991
Produkt Länge/Tiefe
656.54 mm
Produkthöhe
81.28 mm
Produktbreite
81.28 mm
Produktgewicht
0.45 kg
Zertifikat(e)
CE
Certified by UL for use in Canada
UL
CSA File No.: UL report applies to both US and Canada
CSA-C22.2 No. 14
UL File No.: E166051
UL 508
UL Category Control No.: NRKH, NRKH7
IEC/EN 60947-5-2
Produkttyp
Proximity sensor
Modellcode
E75-PPA010P-M12

Produktspezifikationen

Typ
Optische Sensoren
Elektrische Anschlussart
Steckverbinder M12
Ausstattung:
Hintergrundausblendung (Perfect Prox)
Gehäusematerial
Plastik
Gehäuseart
Quader
Betriebsart
Schaltprinzip: Einstellbare Hell-/Dunkelschaltung
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Keine
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Keine
Funktionen
Kurzschlussschutz
Reflexlichttaster
Spannungsart
DC
Leitungsgröße
0
Anschlussart
4-Draht
Steckverbindung M12 x 1
Leitgsmantelmaterial
Sonstige
Lichtart
Sichtbares rotes Licht
Rotlicht unpolarisiert
Schutzart
IP65
NEMA 6
Schnittstellentyp
Sonstige
LED-Anzeige
Statusanzeige der Betriebsspannung: Grüne LED
Statusanzeige Schaltzustand: Rote LED
Schaltfunktionstyp
Sonstige
Laststrom
Max. 100 mA (Ie)
Laserschutzklasse
Keine
Betriebsmittel-Schutzklasse
Schutzklasse 2
Schockfestigkeit
30 g, Mechanisch, Schockdauer 11 ms
Material der optischen Oberfläche
Kunststoff
Ausgangsstrom (mA) - max.
100 mA
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
30 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
10 V
Bemessungsschaltabstand (Sn)
100 mm
Sensorhöhe
50 mm
Sensorlänge
50 mm
Schaltdistanz - max.
100 mm
Schaltspannung des OSSD im Zustand „Hoch“
30 V
Nennspannung - max.
30 V
Sicherheitstyp (IEC 61496-1)
1
Schaltfrequenz
500 Hz
Tastfunktion
hell-/dunkelschaltend
Schaltausgangstyp
PNP
Schwingfestigkeit
nach IEC/EN 60068-2-6
10 - 55 Hz, Amplitude 0,5 mm
Wellenlänge des Sensors
880 nm
Breite des Sensors
18 mm
Produktkategorie
E75 IntelliView Series
Reaktionszeit
1 ms
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-25 °C
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion
0
Anzahl Ausgänge (geschützt, kontaktbehaftet)
0
Anzahl Ausgänge (geschützt, Halbleiter)
0
Anzahl Ausgänge (Halbleiter mit Meldefunktion)
1
Betriebsabstand - max.
100 mm
Betriebsabstand - min.
30 mm
Betriebstemperatur - max.
55 °C
Betriebstemperatur - min.
-25 °C
Angleichtyp
manuelle Einstellung

Produktspezifikation exportieren

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015