Dokument herunterladen () von 20

167611
Modellcode: SPCT2-460/4

Eaton Moeller Series xPole – SPCT2 Überspannungsschutzgerät. Steckbare Überspannungsableiter, 4p, 460VAC, 4x20kA

Listenpreis €465.64

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series xPole - SPCT2 Surge protection device
Katalognummer
167611
EAN
4015081641017
Produkt Länge/Tiefe
85 mm
Produkthöhe
67 mm
Produktbreite
70 mm
Produktgewicht
0.433 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
CE
Produkttyp
Überspannungsschutzgerät
Modellcode
SPCT2-460/4

Delivery program

Anwendung
  • Offene Bereiche
  • Wohngebäude
  • Nutzgebäude
Typ
Überspannungsableiter

Technical data - electrical

Schutzpegel
2.2 KV
Schutzpegel (L-N)
0 KV
Schutzpegel (N-PE)
0 KV
Nennspannung bei AC
460 V
Nennspannung bei DC
0 V
Kontinuierliche Spannung bei AC - max.
460 V
Kontinuierliche Spannung bei DC - max.
0 V
PV-Spannung - max.
0 V
Nennableitstoßstrom (8/20)
20 kA
Entladungsstoßstrom (8/20) - max.
40 kA
Kurzschlussausschaltvermögen (ISCCR)
0 kA
Signalisierung am Gerät
Optik

Technical data - mechanical

Rahmen
4 TE
Montageart
DIN-Hutschiene (Hutschiene), 35 mm
Anzahl der Leiter ohne Erdung
4
Leiterquerschnitt (flexibel, feindrähtig) - min.
35 mm²
Leiterquerschnitt (flexibel, feindrähtig) - max.
35 mm²
Leiterquerschnitt (eindrähtig, eindrähtig-Einzeldraht) - min.
25 mm²
Leiterquerschnitt (eindrähtig, eindrähtig-Einzeldraht) - max.
25 mm²
Schutzart
IP20

Additional information

Merkmale
Prüfklasse Typ 2
Netzformtyp
IT
TN
Sonstige
TN-C-S
TN-S

Produktspezifikation exportieren