Eaton XC Kompaktsteuerung, 24 V DC, ethernet, RS232, SWDT
| Produktname |
Eaton XC Kompaktsteuerung
|
| Katalognummer |
167850
|
| EAN |
4015081644254
|
| Produkt Länge/Tiefe |
50.6 mm
|
| Produkthöhe |
102.6 mm
|
| Produktbreite |
155 mm
|
| Produktgewicht |
0.3 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL File No.: E205091
Certified by UL for use in Canada DNV GL UL UL508 CE cULus CSA Class No.: none UL 508 CSA File No.: UL report applies to both US and Canada UL Category Control No.: NRAQ EN 61131 IEC/EN 61131-2, CE |
| Kataloghinweise |
CoDeSys Laufzeit (Lizenz inklusive)
|
| Produkttyp |
Kompakt-SPS
|
| Modellcode |
XC-152-E3-11
|
| Merkmale |
integrierter Web-Server
|
| Ausstattung: |
Technologiemodul
Andere Komponenten Stromversorgung Programmierschnittstelle Büchereien Speichereinheit Visualisierung Grundgerät Kommunikationsmodul Dokumentation Funktionsmodul Engineering-Software Echtzeituhr |
| Funktionen |
Zusätzliche Feldbusanschaltungen
OPC-Server Erstellen von Blöcken WEB-Server Ethernet-Funktion Remote-Server SmartWire-DT Master-Schnittstelle |
| Prozessor |
RISC CPU, 32 Bit, 400 MHz
|
| Akkulaufzeit |
10 Jahre typ.
|
| Schutzart |
IP20
|
| Speicherkapazität |
64 MegaByte/4 kByte/32 kByte (Anwendung/Markierung/Retain-Daten)
|
| Betriebssystem |
Windows CE 5.0 (Lizenz inklusive)
|
| Verlustleistung |
Max. 8,5 W
|
| Produktkategorie |
SmartWire-DT-Koordinatoren
|
| Bemessungsbetriebsspannung |
20,4 - 28,8 V DC
|
| Versorgungsspannung bei DC - max. |
24 VDC
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
0 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-20 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
60 °C
|
| Anbindung an SmartWire-DT |
Ja
|
| Anschlussart |
SWD: Flachstecker SWD4-8MF2
RS232: SUB-D, 9-polig (Stecker) Ethernet: RJ45 Stecker, 8-polig RS485: SUB-D, 9-polig (Stecker) |
| Zykluszeit |
< 0,04 ms, für 1 k Anweisungen (Bit, Byte), Speicher
|
| Datenübtrag.rate |
57,6 kBit/s, RS232
100Base-TX, Ethernet 250 kBit/s, SmartWire-DT 10Base-T, Ethernet |
| Schnittstellen |
RS485
1 x RS232 (integriert) USB 2.0 (Host) 1 x USB-Gerät 2.0 (integriert) 1 x SmartWire-DT (integriert) 1 x USB-Host 2.0 (integriert) RS232 1 x Ethernet 10/100 Mbps (integriert) USB 2.0 |
| Speicher |
64 MByte Programmspeichercode
|
| Anzahl der Module |
99 (SmartWire-DT)
|
| Anzahl der Steckplätze |
1 (für SD-Karte)
|
| Protokoll |
TCP (Basis-Schnittstelle)
SmartWire-DT (zusätzliche Schnittstelle) IP (Basis-Schnittstelle) SMTP (Basis-Schnittstelle) UDP (Basis-Schnittstelle) FTP (Basis-Schnittstelle) HTTP (Basis-Schnittstelle) |
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
6 W
|
| Verlustleistungsdaten |
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.