Dokument herunterladen () von 20

169063
Modellcode: DA1-34024FB-A20C

Eaton DA1 Frequenzumrichter, 400 V AC, 3-phasig, 24 A, 11 kW, IP20/NEMA 0, Funkentstörfilter, 7-Segment-Anzeige

Listenpreis €1,912.68

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton DA1 Variable frequency drive
Katalognummer
169063
EAN
4015081655526
Produkt Länge/Tiefe
204 mm
Produkthöhe
273 mm
Produktbreite
131 mm
Produktgewicht
3.5 kg
Zertifikat(e)
CE
IEC/EN 61800-3
UL
IEC/EN61800-3
Safety: EN 61800-5-1: 2003
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
UL File No.: E172143
UL report applies to both US and Canada
RoHS, ISO 9001
UL 508C
IEC/EN61800-5
UkrSEPRO
Certified by UL for use in Canada
CSA-C22.2 No. 14
RCM
EAC
CUL
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
Kataloghinweise
Die Zuordnung der Bremswiderstände erfolgt auf Basis der maximalen Nennleistung des Frequenzumrichters. Zusätzliche Bremswiderstände und Ausführungen (z. B. verschiedene Arbeitszyklen) sind auf Anfrage erhältlich.
Produkttyp
Frequenzumrichter (FU)
Modellcode
DA1-34024FB-A20C

Allgemein

Kabellänge
C2 ≤ 5 m, Funkstörgrad, max. Motorleitungslänge
150 m, ungeschirmt, maximal zulässig, Motoreinspeisung
200 m, geschirmt, mit Motordrossel, maximal zulässig, Motoreinspeisung
300 m, ungeschirmt, mit Motordrossel, maximal zulässig, Motoreinspeisung
C3 ≤ 25 m, Funkstörgrad, max. Motorleitungslänge
100 m, geschirmt, maximal zulässig, Motoreinspeisung
Kommunikationsschnittstelle
EtherCAT, optional
Modbus-TCP, optional
PROFINET, optional
SmartWire-DT, optional
OP-Bus (RS485), eingebaut
Ethernet IP, optional
Modbus RTU, eingebaut
CANopen®, eingebaut
DeviceNet, optional
PROFIBUS, optional
Anbindung an SmartWire-DT
Ja
In Verbindung mit SmartWire DT-Modul DX-NET-SWD1
Schutzart
IP20
NEMA sonstige
Elektromagnetische Verträglichkeit
1. und 2. Umgebung (gemäß EN 61800-3)
Ausstattung:
7-Segment-Anzeige
zusätzlicher Platinenschutz
Interner Gleichspannungszwischenkreis
Kontrolleinheit
Breaking resistance
Funkentstörfilter
PC-Verbindung
Brems-Chopper
IGBT-Wechselrichter
Rahmengröße
FS3
Funktionen
4-Quadrantenbetrieb möglich
Einbaulage
Vertikal
Produktkategorie
Frequenzumrichter
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz (BGV A3, VBG4)
Protokoll
PROFINET IO
CAN
EtherNet/IP
Andere Bussysteme
MODBUS
PROFIBUS
DeviceNet
TCP/IP
Sicherh.fktion/Pegel
STO (Safe Torque Off, SIL2, PLc Cat 2)
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
Funkstörklasse
C2, C3: abhängig von der Motorkabellänge, der angeschlossenen Last und Umgebungsbedingungen. Möglicherweise sind externe Funkentstörfilter (optional) erforderlich.
Optionaler externer Filter zur Funkentstörung für längere Motorkabel und für den Einsatz in verschiedenen EMV-Umgebungen

Klimatische Umweltbedingungen

Höhenlage
Max. 1000 m
Über 1000 m mit 1 % Derating pro 100 m
Max. 4000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-10 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur bei 150 % Überlast - min.
-10 °C
Umgebungsbetriebstemperatur bei 150% Überlast - max.
50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
60 °C
Klimafestigkeit
< 95 durchschn. rel. Luftfeuchtigkeit (RH), keine Kondensation, keine Korrosion

Hauptkreis

Effizienz
97,3 % (η)
Verlustleistung bei Stromstärke/Geschwindigkeit
120 W bei 25% Strom und 0% Drehzahl
120 W bei 25% Strom und 50% Drehzahl
130 W bei 50% Strom und 0% Drehzahl
160 W bei 50% Strom und 50% Drehzahl
212 W bei 50% Strom und 90% Drehzahl
232 W bei 100% Strom und 0% Drehzahl
290 W bei 100% Strom und 50% Drehzahl
355 W bei 100% Strom und 90% Drehzahl
Eingangsstrom ILN bei 150% Überlast
27.5 A
Ableitstrom bei Erdanschluss IPE - max.
1,55 mA
Netzeinschalthäufigkeit
Maximal einmal alle 30 Sekunden
Netzspannung - min.
380 V
Netzspannung - max.
480 V
Betriebsart
U/f-Steuerung
Sensorlose Vektorregelung (SLV)
Drehzahlregelung mit Schlupfkompensation
optional: Vektorregelung mit Feedback (CLV)
Ausgangsfrequenz - min.
0 Hz
Ausgangsfrequenz - max.
500 Hz
Ausgangsspannung (U2)
400 V AC, 3-phasig
480 V AC, 3-phasig
Überlaststrom IL bei 150% Überlast
36 A
Bemessungssteuerspeisespannung
10 V DC (Us, max. 10 mA)
Bemessungsfrequenz - min.
48 Hz
Bemessungsfrequenz - max.
62 Hz
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei 150% Überlast
24 A
Bemessungsbetriebsleistung bei 380/400 V, 50 Hz, 3-phasig
11 kW
Bemessungsbetriebsspannung
400 V AC, 3-phasig
480 V AC, 3-phasig
Auflösung
0,1 Hz (Frequenzauflösung, Sollwert)
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
40 A, UL (Klasse CC oder J), Sicherheitseinrichtung (Sicherung oder Leitungsschutzschalter), Leistungsverdrahtung
Anlaufstrom - max.
200 %, IH, max. Anlaufstrom (Hohe Überlast), Für 4 Sekunden alle 40 Sekunden, Leistungsteil
Netzfrequenz
50/60 Hz
Schaltfrequenz
8 kHz, 4 - 16 kHz einstellbar (akustisch), fPWM, Leistungsteil, Hauptstromkreis
Netzformtyp
Wechselstromsysteme mit geerdetem Mittelpunkt
Nennspannung - max.
480 VAC

Bemessungsbetriebsleistung

Zugeordneter Motorstrom IM bei 400V, 50Hz, 150% Überlast
21.7 A
Zugeordneter Motorstrom IM bei 440-480 V, 60Hz, 150% Überlast
21 A
Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig
15 HP

Scheinleistung

Scheinleistung bei 400 V
16.63 kVA
Scheinleistung bei 480 V
19.95 kVA

Trennfunktion

Bremswiderstand
40 Ω
Bremsmoment
Max. 30 % MN, Standard - Hauptstromkreis
max. 100 % des Bemessungsbetriebsstroms Ie, variabel, DC - Hauptkreis
Max. 100 % des Nennbetriebsstroms Ie mit externem Bremswiderstand - Hauptkreis
Einschaltschwelle für den Bremstransistor
780 VDC

Steuerkreis

Anzahl Eingänge (analog)
2
Anzahl Eingänge (digital)
5
Anzahl Ausgänge (analog)
2
Anzahl Ausgänge (digital)
2
Anzahl der Relaisausgänge
2 (parametrierbar, 1 S und 1 Wechsler, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
Bemessungssteuerspannung (Uc)
24 V DC (extern, max. 100 mA)

Bauartnachweis

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
297 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
24 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
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
Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015