Eaton DA1 Frequenzumrichter, 240 V AC, 3-phasig, 74 A, IP55, NEMA 12, FS5, Funkentstörung, Brems-Chopper
| Produktname |
Eaton DA1 Frequenzumrichter
|
| Katalognummer |
169365
|
| EAN |
4015081658121
|
| Produkt Länge/Tiefe |
270 mm
|
| Produkthöhe |
540 mm
|
| Produktbreite |
235 mm
|
| Produktgewicht |
22.5 kg
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 61800-3
Safety: EN 61800-5-1: 2003 CSA-C22.2 No. 14 CUL DNV IEC/EN61800-5 UkrSEPRO UL RoHS, ISO 9001 EAC UL Category Control No.: NMMS, NMMS7 UL 508C UL File No.: E172143 RCM Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2 CE Certified by UL for use in Canada IEC/EN61800-3 UL report applies to both US and Canada |
| Kataloghinweise |
Die Zuordnung der Bremswiderstände erfolgt auf Basis der maximalen Nennleistung des Frequenzumrichters. Zusätzliche Bremswiderstände und Ausführungen (z. B. verschiedene Arbeitszyklen) sind auf Anfrage erhältlich.
|
| Produkttyp |
Frequenzumrichter (FU)
|
| Modellcode |
DA1-32072FB-B55C
|
| Scheinleistung bei 230 V |
28.68 kVA
|
| Scheinleistung bei 240 V |
29.93 kVA
|
| Bremswiderstand |
12 Ω
|
| Bremsmoment |
max. 100 % des Bemessungsbetriebsstroms Ie, variabel, DC - Hauptkreis
Max. 30 % MN, Standard - Hauptstromkreis Max. 100 % des Nennbetriebsstroms Ie mit externem Bremswiderstand - Hauptkreis |
| Einschaltschwelle für den Bremstransistor |
390 VDC
|
| Höhenlage |
Max. 1000 m
Über 1000 m mit 1 % Derating pro 100 m Max. 4000 m |
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
40 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
60 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-10 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur bei 150% Überlast - max. |
40 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur bei 150 % Überlast - min. |
-10 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
| Klimafestigkeit |
< 95 durchschn. rel. Luftfeuchtigkeit (RH), keine Kondensation, keine Korrosion
|
| Anzahl Eingänge (analog) |
2
|
| Anzahl Eingänge (digital) |
5
|
| Anzahl Ausgänge (analog) |
2
|
| Anzahl Ausgänge (digital) |
2
|
| Anzahl der Relaisausgänge |
2 (parametrierbar, 1 S und 1 Wechsler, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
|
| Bemessungssteuerspannung (Uc) |
24 V DC (extern, max. 100 mA)
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
518 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
72 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Kabellänge |
C2 ≤ 5 m, Funkstörgrad, max. Motorleitungslänge
C3 ≤ 25 m, Funkstörgrad, max. Motorleitungslänge 100 m, geschirmt, maximal zulässig, Motoreinspeisung 300 m, ungeschirmt, mit Motordrossel, maximal zulässig, Motoreinspeisung 150 m, ungeschirmt, maximal zulässig, Motoreinspeisung 200 m, geschirmt, mit Motordrossel, maximal zulässig, Motoreinspeisung |
| Kommunikationsschnittstelle |
Modbus RTU, eingebaut
OP-Bus (RS485), eingebaut PROFINET, optional CANopen®, eingebaut PROFIBUS, optional EtherCAT, optional DeviceNet, optional Modbus-TCP, optional SmartWire-DT, optional Ethernet IP, optional |
| Anbindung an SmartWire-DT |
Ja
In Verbindung mit SmartWire DT-Modul DX-NET-SWD1 |
| Schutzart |
IP55
NEMA 12 |
| Elektromagnetische Verträglichkeit |
1. und 2. Umgebung (gemäß EN 61800-3)
|
| Ausstattung: |
Brems-Chopper
zusätzlicher Platinenschutz OLED-Anzeige Zwischenkreisdrossel Interner Gleichspannungszwischenkreis IGBT-Wechselrichter Kontrolleinheit Funkentstörfilter Breaking resistance PC-Verbindung |
| Rahmengröße |
FS5
|
| Funktionen |
4-Quadrantenbetrieb möglich
|
| Einbaulage |
Vertikal
|
| Produktkategorie |
Frequenzumrichter
|
| Schutz |
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz (BGV A3, VBG4)
|
| Protokoll |
Andere Bussysteme
MODBUS PROFINET IO PROFIBUS CAN DeviceNet EtherNet/IP TCP/IP |
| Funkstörklasse |
Optionaler externer Filter zur Funkentstörung für längere Motorkabel und für den Einsatz in verschiedenen EMV-Umgebungen
C2, C3: abhängig von der Motorkabellänge, die angeschlossene Last, und Umgebungsbedingungen. Möglicherweise sind externe Funkentstörfilter (optional) erforderlich. |
| Sicherh.fktion/Pegel |
STO (Safe Torque Off, SIL2, PLc Cat 2)
|
| Geeignet für |
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
|
| Effizienz |
97,2 % (η)
|
| Verlustleistung bei Stromstärke/Geschwindigkeit |
180 W bei 25% Strom und 0% Drehzahl
240 W bei 25% Strom und 50% Drehzahl 290 W bei 50% Strom und 0% Drehzahl 370 W bei 50% Strom und 50% Drehzahl 460 W bei 50% Strom und 90% Drehzahl 550 W bei 100% Strom und 0% Drehzahl 720 W bei 100% Strom und 50% Drehzahl 900 W bei 100% Strom und 90% Drehzahl |
| Eingangsstrom ILN bei 150% Überlast |
74 A
|
| Ableitstrom bei Erdanschluss IPE - max. |
0,28 mA
|
| Netzeinschalthäufigkeit |
Maximal einmal alle 30 Sekunden
|
| Netzspannung - max. |
240 V
|
| Netzspannung - min. |
200 V
|
| Betriebsart |
Sensorlose Vektorregelung (SLV)
optional: Vektorregelung mit Feedback (CLV) Drehzahlregelung mit Schlupfkompensation U/f-Steuerung |
| Ausgangsfrequenz - max. |
500 Hz
|
| Ausgangsfrequenz - min. |
0 Hz
|
| Ausgangsspannung (U2) |
230 V AC, 3-phasig
240 V AC, 3-phasig |
| Überlaststrom IL bei 150% Überlast |
108 A
|
| Bemessungssteuerspeisespannung |
10 V DC (Us, max. 10 mA)
|
| Bemessungsfrequenz - max. |
62 Hz
|
| Bemessungsfrequenz - min. |
48 Hz
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei 150% Überlast |
72 A
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei 220/230 V, 50 Hz, 1-phasig |
18.5 kW
|
| Bemessungsbetriebsspannung |
240 V AC, 3-phasig
230 V AC, 3-phasig |
| Auflösung |
0,1 Hz (Frequenzauflösung, Sollwert)
|
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz |
110 A, UL (Klasse CC oder J), Sicherheitseinrichtung (Sicherung oder Leitungsschutzschalter), Leistungsverdrahtung
|
| Anlaufstrom - max. |
200 %, IH, max. Anlaufstrom (Hohe Überlast), Für 4 Sekunden alle 40 Sekunden, Leistungsteil
|
| Netzfrequenz |
50/60 Hz
|
| Schaltfrequenz |
8 kHz, 4 - 24 kHz einstellbar (akustisch), fPWM, Leistungsteil, Hauptstromkreis
|
| Netzformtyp |
Wechselstromsysteme mit geerdetem Mittelpunkt
|
| Nennspannung - max. |
240 VAC
|
| Zugeordneter Motorstrom IM bei 220-240 V, 60Hz, 150% Überlast |
68 A
|
| Zugeordneter Motorstrom IM bei 230V, 50Hz, 150% Überlast |
71 A
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 1-phasig |
25 HP
|
Support
Contact us
+359884477015