Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

169367
Modellcode: DA1-32090FB-B55C

Eaton DA1 Frequenzumrichter, 240 V AC, 3-phasig, 99,1 A, IP55, NEMA 12, FS6, Funkentstörfilter, Brems-Chopper

Listenpreis EUR6827.66

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton DA1 Frequenzumrichter
Katalognummer
169367
EAN
4015081658145
Produkt Länge/Tiefe
313.5 mm
Produkthöhe
865 mm
Produktbreite
330 mm
Produktgewicht
50 kg
Zertifikat(e)
Safety: EN 61800-5-1: 2003
UL 508C
UL report applies to both US and Canada
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN61800-3
CE
IEC/EN61800-5
CUL
UL File No.: E172143
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
DNV
UL
EAC
RCM
CSA-C22.2 No. 14
UkrSEPRO
RoHS, ISO 9001
IEC/EN 61800-3
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
Kataloghinweise
Die Zuordnung der Bremswiderstände erfolgt auf Basis der maximalen Nennleistung des Frequenzumrichters. Zusätzliche Bremswiderstände und Ausführungen (z. B. verschiedene Arbeitszyklen) sind auf Anfrage erhältlich.
Produkttyp
Frequenzumrichter (FU)
Modellcode
DA1-32090FB-B55C

Apparent power

Scheinleistung bei 230 V
35.85 kVA
Scheinleistung bei 240 V
37.41 kVA

Braking function

Bremswiderstand
6 Ω
Bremsmoment
Max. 30 % MN, Standard - Hauptstromkreis
max. 100 % des Bemessungsbetriebsstroms Ie, variabel, DC - Hauptkreis
Max. 100 % des Nennbetriebsstroms Ie mit externem Bremswiderstand - Hauptkreis
Einschaltschwelle für den Bremstransistor
390 VDC

Climatic environmental conditions

Höhenlage
Über 1000 m mit 1 % Derating pro 100 m
Max. 4000 m
Max. 1000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-10 °C
Umgebungsbetriebstemperatur bei 150% Überlast - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur bei 150 % Überlast - min.
-10 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Klimafestigkeit
< 95 durchschn. rel. Luftfeuchtigkeit (RH), keine Kondensation, keine Korrosion

Control circuit

Anzahl Eingänge (analog)
2
Anzahl Eingänge (digital)
5
Anzahl Ausgänge (analog)
2
Anzahl Ausgänge (digital)
2
Anzahl der Relaisausgänge
2 (parametrierbar, 1 S und 1 Wechsler, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
Bemessungssteuerspannung (Uc)
24 V DC (extern, max. 100 mA)

Design verification
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
550 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
90 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

General information

Kabellänge
150 m, ungeschirmt, maximal zulässig, Motoreinspeisung
200 m, geschirmt, mit Motordrossel, maximal zulässig, Motoreinspeisung
300 m, ungeschirmt, mit Motordrossel, maximal zulässig, Motoreinspeisung
C2 ≤ 5 m, Funkstörgrad, max. Motorleitungslänge
100 m, geschirmt, maximal zulässig, Motoreinspeisung
C3 ≤ 25 m, Funkstörgrad, max. Motorleitungslänge
Kommunikationsschnittstelle
PROFIBUS, optional
SmartWire-DT, optional
PROFINET, optional
CANopen®, eingebaut
Ethernet IP, optional
Modbus RTU, eingebaut
EtherCAT, optional
OP-Bus (RS485), eingebaut
DeviceNet, optional
Modbus-TCP, optional
Anbindung an SmartWire-DT
Ja
In Verbindung mit SmartWire DT-Modul DX-NET-SWD1
Schutzart
IP55
NEMA 12
Elektromagnetische Verträglichkeit
1. und 2. Umgebung (gemäß EN 61800-3)
Ausstattung:
Funkentstörfilter
zusätzlicher Platinenschutz
OLED-Anzeige
Zwischenkreisdrossel
IGBT-Wechselrichter
PC-Verbindung
Kontrolleinheit
Brems-Chopper
Interner Gleichspannungszwischenkreis
Breaking resistance
Rahmengröße
FS6
Funktionen
4-Quadrantenbetrieb möglich
Einbaulage
Vertikal
Produktkategorie
Frequenzumrichter
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz (BGV A3, VBG4)
Protokoll
PROFIBUS
CAN
MODBUS
EtherNet/IP
DeviceNet
PROFINET IO
Andere Bussysteme
TCP/IP
Funkstörklasse
C2, C3: abhängig von der Motorkabellänge, die angeschlossene Last, und Umgebungsbedingungen. Möglicherweise sind externe Funkentstörfilter (optional) erforderlich.
Optionaler externer Filter zur Funkentstörung für längere Motorkabel und für den Einsatz in verschiedenen EMV-Umgebungen
Sicherh.fktion/Pegel
STO (Safe Torque Off, SIL2, PLc Cat 2)
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)

Main circuit

Effizienz
97,5 % (η)
Verlustleistung bei Stromstärke/Geschwindigkeit
240 W bei 25% Strom und 50% Drehzahl
260 W bei 25% Strom und 0% Drehzahl
300 W bei 50% Strom und 0% Drehzahl
350 W bei 50% Strom und 50% Drehzahl
440 W bei 50% Strom und 90% Drehzahl
490 W bei 100% Strom und 0% Drehzahl
600 W bei 100% Strom und 50% Drehzahl
810 W bei 100% Strom und 90% Drehzahl
Eingangsstrom ILN bei 150% Überlast
99.1 A
Ableitstrom bei Erdanschluss IPE - max.
1,54 mA
Netzeinschalthäufigkeit
Maximal einmal alle 30 Sekunden
Netzspannung - max.
240 V
Netzspannung - min.
200 V
Betriebsart
Sensorlose Vektorregelung (SLV)
Drehzahlregelung mit Schlupfkompensation
U/f-Steuerung
optional: Vektorregelung mit Feedback (CLV)
Ausgangsfrequenz - max.
500 Hz
Ausgangsfrequenz - min.
0 Hz
Ausgangsspannung (U2)
230 V AC, 3-phasig
240 V AC, 3-phasig
Überlaststrom IL bei 150% Überlast
135 A
Bemessungssteuerspeisespannung
10 V DC (Us, max. 10 mA)
Bemessungsfrequenz - max.
62 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
48 Hz
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei 150% Überlast
90 A
Bemessungsbetriebsleistung bei 220/230 V, 50 Hz, 1-phasig
22 kW
Bemessungsbetriebsspannung
230 V AC, 3-phasig
240 V AC, 3-phasig
Auflösung
0,1 Hz (Frequenzauflösung, Sollwert)
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
150 A, UL (Klasse CC oder J), Sicherheitseinrichtung (Sicherung oder Leitungsschutzschalter), Leistungsverdrahtung
Anlaufstrom - max.
200 %, IH, max. Anlaufstrom (Hohe Überlast), Für 4 Sekunden alle 40 Sekunden, Leistungsteil
Netzfrequenz
50/60 Hz
Schaltfrequenz
4 kHz, 4 - 16 kHz einstellbar (akustisch), fPWM, Leistungsteil, Hauptstromkreis
Netzformtyp
Wechselstromsysteme mit geerdetem Mittelpunkt
Nennspannung - max.
240 VAC

Motor rating

Zugeordneter Motorstrom IM bei 220-240 V, 60Hz, 150% Überlast
80 A
Zugeordneter Motorstrom IM bei 230V, 50Hz, 150% Überlast
71 A
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 1-phasig
30 HP

Produktspezifikation exportieren

Anmerkungen zur Anwendung

eCAD Modell

Installationsanleitung

Installationsvideos

Kataloge

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015