Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

170E3577

Sicherungseinsatz, superflink, 63 A, DC 750 V, Kompaktgröße 1, gR, IEC, mit Kennmelder

Listenpreis EUR321.52

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Traktionssicherung
Katalognummer
170E3577
EAN
5027590438353
Produkt Länge/Tiefe
129 mm
Produkthöhe
43 mm
Produktbreite
61 mm
Produktgewicht
317.8 g
Einhaltung(en)
CE
RoHS-konform
EAC
Zertifikat(e)
IEC 60269-4
Produkttyp
Superflinke Traktionssicherung

Electrical data

Stromstärkewert
63 A
Klasse
Klasse gR
Abschaltleistung
100 kAIC
Lichtbogen (I2T)
1100
Betriebsspannung
750 V
Watt-Verluste
10 W

Product specifications

Anwendung
Traktion
Sicherungsgröße
*1

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.