Sicherungseinsatz, superflink, 25 A, DC 4000 V, Kompaktgröße 1, 57 x 70 x 414 mm, aR, IEC, mit Kennmelder
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - superflinke Traktionssicherung
|
| Katalognummer |
170E3915
|
| EAN |
5996516006467
|
| Produkt Länge/Tiefe |
414 mm
|
| Produkthöhe |
70 mm
|
| Produktbreite |
57 mm
|
| Produktgewicht |
0.001 g
|
| Einhaltung(en) |
EAC
|
| Zertifikat(e) |
IEC
|
| Produkttyp |
Superflinke Traktionssicherung
|
| Stromstärkewert |
25 A
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Abschaltleistung |
60 kAIC
|
| Betriebsspannung |
4000 V
|
| Watt-Verluste |
28 W
|
| Anwendung |
Traktion
|
| Ausstattung: |
Einzelschlitz-Kennzeichnungen
|
| Sicherungsgröße |
*1
|