Sicherungseinsatz, superflink, 32 A, DC 2000 V, Kompaktgröße 1, 57 x 70 x 266 mm, aR, IEC, mit Kennmelder
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - superflinke Traktionssicherung
|
| Katalognummer |
170E3939
|
| EAN |
5996516006580
|
| Produkt Länge/Tiefe |
416 mm
|
| Produkthöhe |
57 mm
|
| Produktbreite |
73 mm
|
| Produktgewicht |
0.9 kg
|
| Einhaltung(en) |
EAC
|
| Zertifikat(e) |
IEC
|
| Produkttyp |
Superflinke Traktionssicherung
|
| Stromstärkewert |
32 A
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Abschaltleistung |
40 kAIC
|
| Betriebsspannung |
2000 V
|
| Watt-Verluste |
20 W
|
| Anwendung |
Traktion
|