Dokument herunterladen () von 20

170E4608

Sicherungseinsatz, superflink, 25 A, AC 1200 V, Kompaktgröße 1, 43 x 43 x 195 mm, aR, IEC, mit Kennmelder

Listenpreis €355.31

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170E4608
EAN
5027590438506
Produkt Länge/Tiefe
195 mm
Produkthöhe
43 mm
Produktbreite
43 mm
Produktgewicht
0.001 g
Einhaltung(en)
CE
RoHS-konform
EAC
Zertifikat(e)
IEC
Produkttyp
Superflinke Quadratform-Sicherung

Electrical data

Stromstärkewert
25 A
Betriebsspannung
1200 V
Klasse
Klasse aR

Product specification

Sicherungsgröße
*1

Produktspezifikation exportieren