Dokument herunterladen () von 20

170E5448

Sicherungseinsatz, superflink, 80 A, AC 2500 V, besondere DIN 1, aR, IEC, Sichtmelder

Listenpreis €427.24

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170E5448
EAN
5027590438544
UPC
051712212113
Produkt Länge/Tiefe
250 mm
Produkthöhe
63 mm
Produktbreite
120 mm
Produktgewicht
230 g
Einhaltung(en)
Werk kontaktieren
RoHS-konform
Produkttyp
Superflinke Quadratform-Sicherung

Electrical data

Stromstärkewert
80 A
Betriebsspannung
2500 V
Watt-Verluste
36 W
Ausschaltvermögen
100 kA
Klasse
Klasse aR

Product specification

Sicherungsgröße
1

Produktspezifikation exportieren