Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

170E7649

Sicherungseinsatz, superflink, 630 A, AC 1000 V, DIN 3, aR, DIN, mit Kennmelder

Listenpreis EUR518.79

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170E7649
EAN
5996516007082
UPC
051712807012
Produkt Länge/Tiefe
168 mm
Produkthöhe
76 mm
Produktbreite
95 mm
Produktgewicht
1345 g
Einhaltung(en)
Werk kontaktieren
RoHS-konform
Produkttyp
Superflinke Quadratform-Sicherung

Electrical data

Stromstärkewert
630 A
Klasse
Klasse aR
Betriebsspannung
1000 V
Watt-Verluste
154 W

Product specifications

Sicherungsgröße
3
Sicherungstyp
verschraubte Anschlussfahne
DIN 43653

Produktspezifikation exportieren