Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

170H0069

Eaton Bussmann series superflinker Mikroschalter, 5A, Mit Anzeige, Sicherungszubehör

Listenpreis EUR18.53

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series Mikroschalter für superflinke Sicherungen
Katalognummer
170H0069
EAN
5027590439015
UPC
051712214872
Produkt Länge/Tiefe
51 mm
Produkthöhe
38 mm
Produktbreite
17 mm
Produktgewicht
13.8 g
Einhaltung(en)
RoHS-konform
Produkttyp
Hochgeschwindigkeitszubehör

Electrical data

Stromstärkewert
5 A
Betriebsspannung
250 V

Product specifications

Geeignet für
DIN 43653 Sicherungen Typ K Größen 1* bis 3
Franz. Sicherungen Typ K Größe 1* bis 3
Sicherung bündiger Typ K Größe 1* bis 24
US-Sicherungen Typ K Größen 1* bis 3

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.