Eaton Bussmann series superflinker Mikroschalter, 700V (UL), 690V (IEC), 2A, Ohne Anzeige, Sicherungszubehör, 2,80 mm X 0,50 mm Lasche
| Produktname |
Eaton Bussmann series Mikroschalter für superflinke Sicherungen
|
| Katalognummer |
170H0237
|
| EAN |
5027590439077
|
| UPC |
051712214889
|
| Produkt Länge/Tiefe |
210 mm
|
| Produkthöhe |
55 mm
|
| Produktbreite |
127 mm
|
| Produktgewicht |
30.6 g
|
| Einhaltung(en) |
Werk kontaktieren
RoHS-konform |
| Produkttyp |
Hochgeschwindigkeitszubehör
|
| Modellcode |
5A 250V MICROSWITCH T1 00-3
|
| Stromstärkewert |
2 A
|
| Betriebsspannung |
250 V
|
| Geeignet für |
DIN 43653 Quadratische Sicherungen Größe 1* bis 3
DIN 43620 Sicherungen Größe 1 DIN 43620 Größe 2 Sicherungen Sicherung bündiger Typ T Größe 00 |