Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

170H0239

Eaton Bussmann series superflinker Mikroschalter, 2 A, AC 250 V, Schalter K1, 700V (UL), 690V (IEC), Sicherungszubehör

Listenpreis EUR63.42

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series Mikroschalter für superflinke Sicherungen
Katalognummer
170H0239
EAN
5027590439091
UPC
051712799881
Produkt Länge/Tiefe
92 mm
Produkthöhe
60 mm
Produktbreite
163 mm
Produktgewicht
32.4 g
Einhaltung(en)
Werk kontaktieren
RoHS-konform
Produkttyp
Hochgeschwindigkeitszubehör

Elektrische Daten

Stromstärkewert
2 A
Betriebsspannung
700 V (UL), 690 V (IEC)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.