Eaton Bussmann series Sockel für superflinke Sicherung, 1000 V AC/V DC, 1250 A, zentral fixiertes Sicherungsunterteil (80 mm)
| Produktname |
Eaton Bussmann series Mikroschalter für superflinke Sicherungen
|
| Katalognummer |
170H3004
|
| EAN |
5027590439138
|
| UPC |
051712804653
|
| Produkt Länge/Tiefe |
217 mm
|
| Produkthöhe |
82 mm
|
| Produktbreite |
94 mm
|
| Produktgewicht |
1339 g
|
| Einhaltung(en) |
RoHS-konform
|
| Zertifikat(e) |
UL 512
|
| Produkttyp |
Hochgeschwindigkeitszubehör
|
| Modellcode |
BASE CA 80 1250A 1000V UR 43653
|
| Stromstärkewert |
1250 A
|
| Betriebsspannung |
1000 VAC, 1000 VDC
|
| Geeignet für |
DIN 43653 Quadratische Sicherungen Größe 1* bis 3
|