Sicherungseinsatz, superflink, 40 A, AC 690 V, DIN 000, 21 x 40 x 100 mm, gR, DIN, IEC
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Katalognummer |
170M1313
|
| EAN |
5027590440745
|
| UPC |
051712216494
|
| Produkt Länge/Tiefe |
105 mm
|
| Produkthöhe |
46 mm
|
| Produktbreite |
300 mm
|
| Produktgewicht |
139 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
IEC-Einstufung
UL Recognized |
| Produkttyp |
Superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Modellcode |
FUSE 40A 690V 000U/80 GR UC
|
| Stromstärkewert |
40A
|
| Betriebsspannung |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
| Abschaltleistung |
200 kAIC
|
| Klasse |
Klasse gR
|
| Löschen (12T) |
460 bei 660 V
|
| Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|
| Sicherungstyp |
DIN 43653
-U/80 Ohne Kennmelder verschraubte Anschlussfahne |
| Sicherungsgröße |
000
|