Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

170M1359
FUSE 16A 690V 000/80 GR UC

Sicherungseinsatz, superflink, 16 A, AC 690 V, DIN 000, 21 x 40 x 100 mm, gR, DIN, IEC, einfacher Kennmelder

Listenpreis EUR42.67

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M1359
EAN
5027590440790
UPC
051712216609
Produkt Länge/Tiefe
21 mm
Produkthöhe
40 mm
Produktbreite
100 mm
Produktgewicht
144.5 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
UL Recognized
IEC-Einstufung
Produkttyp
Superflinke Quadratform-Sicherung
Modellcode
FUSE 16A 690V 000/80 GR UC

Elektrische Daten

Stromstärkewert
16A
Klasse
Klasse gR
Löschen (12T)
48 bei 660 V
Abschaltleistung
200 kAIC
Lichtbogen (I2T)
7,2
Betriebsspannung
690 V
Watt-Verluste
5.5 W

Produktspezifikationen

Anwendung
Halbleiterschutz
Sicherungsgröße
000
Sicherungstyp
verschraubte Anschlussfahne
DIN 43653

Produktspezifikation exportieren