Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

170M1409
Modellcode: FUSE 16A 690V 000TN/80 GR UC

Eaton Bussmann series superflinke Quadratform-Sicherung, 700V (UL), 690V (IEC), 16A, 200 kAIC, Stirnkennmelder, Sicherung, Endblatt X Endblatt, Klasse gR, DIN 43 620

Listenpreis EUR40.33

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M1409
EAN
5027590332835
UPC
051712216753
Produkt Länge/Tiefe
105 mm
Produkthöhe
46 mm
Produktbreite
300 mm
Produktgewicht
146 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC-Einstufung
UL Recognized
Produkttyp
Superflinke Quadratform-Sicherung
Modellcode
FUSE 16A 690V 000TN/80 GR UC

Electrical data

Stromstärkewert
16A
Betriebsspannung
690 V (IEC), 700 V (UL)
Abschaltleistung
200 kAIC
Klasse
Klasse gR
Löschen (12T)
48 bei 660 V

Product specifications

Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Sicherungstyp
DIN 43653
TN/80 Typ T Kennmelder für Mikroschalter
Sicherungsgröße
000

Produktspezifikation exportieren