Dokument herunterladen () von 20

170M1417-H

Sicherungseinsatz, superflink, 100 A, AC 690 V, Größe 000, 21 x 40 x 100 mm, aR, DIN, IEC, einfacher Kennmelder

Listenpreis EUR49.05

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M1417-H
EAN
5027590440974
Produkt Länge/Tiefe
105 mm
Produkthöhe
46 mm
Produktbreite
300 mm
Produktgewicht
135.4 g
Einhaltung(en)
CE
RoHS-konform
EAC
Zertifikat(e)
IEC 60269-4
DIN
UL 248-13
Produkttyp
Superflinke Quadratform-Sicherung

Electrical data

Stromstärkewert
100 A
Betriebsspannung
690 V
Abschaltleistung
200 kAIC
Klasse
Klasse aR

Product specifications

Anwendung
Halbleiterschutz
Sicherungstyp
verschraubte Anschlussfahne
DIN 43653
Sicherungsgröße
000

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.