Eaton Bussmann series, Sicherungseinsatz, superflink, 25 A, DC 750 V, Größe 000, 24 x 36 x 96 mm, aR, IEC, UL
| Produktname |
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Katalognummer |
170M1750
|
| EAN |
5027590441469
|
| UPC |
051712421560
|
| Produkt Länge/Tiefe |
96 mm
|
| Produkthöhe |
36 mm
|
| Produktbreite |
32 mm
|
| Produktgewicht |
133 g
|
| Einhaltung(en) |
RoHS-konform
|
| Zertifikat(e) |
UL Recognized
|
| Produkttyp |
Superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Modellcode |
FUSE 25A 750V DC 000FU/70 AR CU
|
| Stromstärkewert |
25 A
|
| Betriebsspannung |
750 V
|
| Abschaltleistung |
50 kAIC
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Anwendung |
Halbleiterschutz
|
| Sicherungstyp |
-FU/- Ohne Kennmelder
|
| Sicherungsgröße |
000
|