Sicherungseinsatz, superflink, 160 A, DC 2000 V, 65 x 89 x 213 mm, aR, IEC, mit Kennmelder
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - superflinke Traktionssicherung
|
| Katalognummer |
170M2039
|
| EAN |
5027590303798
|
| Produkt Länge/Tiefe |
213 mm
|
| Produkthöhe |
89 mm
|
| Produktbreite |
65 mm
|
| Produktgewicht |
1.2 kg
|
| Zertifikat(e) |
IEC 60269-4
|
| Produkttyp |
Superflinke Traktionssicherung
|
| Stromstärkewert |
160 A
|
| Betriebsspannung |
2000 V
|
| Abschaltleistung |
100 kAIC
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Löschen (12T) |
75960 bei 2000 Vdc
|
| Anwendung |
|