Foto ist repräsentativ
Download
Sicherungseinsatz, superflink, 160 A, DC 2400 V, Größe 3, 83 x 93 x 268 mm, aR, IEC, einfacher Kennmelder
Produktname |
Eaton Bussmann Serie - superflinke Traktionssicherung
|
Katalognummer |
170M2091
|
EAN |
5027590303996
|
UPC |
051712533966
|
Produkt Länge/Tiefe |
268 mm
|
Produkthöhe |
93 mm
|
Produktbreite |
83 mm
|
Produktgewicht |
383.8 g
|
Zertifikat(e) |
IEC 60269-4
|
Produkttyp |
Superflinke Traktionssicherung
|
Stromstärkewert |
160 A
|
Betriebsspannung |
2400 V
|
Spannungsart |
DC
|
Löschen (12T) |
46439 bei 2000 Vdc
|
Lichtbogen (I2T) |
16427
|
Watt-Verluste |
84 W
|
Ausschaltvermögen |
100 kA
|
Klasse |
Klasse aR
|
Sicherungsgröße |
3
|
Ausstattung: |
Doppelschlitz-Kennzeichnungen
|