Dokument herunterladen () von 20

170M3014
Modellcode: FUSE 160A 690V 1*/80 AR UC

Eaton Bussmann series superflinke Quadratform-Sicherung, superflink, 690 A (IEC), 700 V (UL), 160 V, Größe: 1*, Stirnkennmelder, DIN 43653, /80 Optische Anzeige, verschraubte Anschlussfahne

Listenpreis EUR93.63

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M3014
EAN
5027590443593
UPC
051712254595
Produkt Länge/Tiefe
305 mm
Produkthöhe
65 mm
Produktbreite
145 mm
Produktgewicht
352.3333333 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
UL Recognized
IEC-Einstufung
Produkttyp
Superflinke Quadratform-Sicherung
Modellcode
FUSE 160A 690V 1*/80 AR UC

Electrical data

Stromstärkewert
160 A
Betriebsspannung
690 V (IEC), 700 V (UL)
Abschaltleistung
200 kAIC
Klasse
Klasse aR
Löschen (12T)
7500 bei 660 V

Product specifications

Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Sicherungstyp
DIN 43653
/80 Optische Kennmelder
verschraubte Anschlussfahne
Sicherungsgröße
*1

Produktspezifikation exportieren