Dokument herunterladen () von 20

170M3448

Sicherungseinsatz, superflink, 400 A, AC 1250 V, Kompaktgröße 1, 45 x 59 x 81 mm, aR, IEC, UL, einfacher Kennmelder

Listenpreis €322.61

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M3448
EAN
5996516010723
UPC
051712256193
Produkt Länge/Tiefe
92 mm
Produkthöhe
60 mm
Produktbreite
163 mm
Produktgewicht
0.885 g
Einhaltung(en)
RoHS-konform
EAC
CE
Zertifikat(e)
IEC 60269-4
UL 248-13
Produkttyp
Superflinke Quadratform-Sicherung

Electrical data

Stromstärkewert
400 A
Betriebsspannung
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
Spannungsart
AC
Lichtbogen (I2T)
53000
Watt-Verluste
70 W
Ausschaltvermögen
100 kA
Klasse
Klasse aR

Product specification

Sicherungsgröße
*1
Ausstattung:
Typ K Kennmelder für Mikroschalter

Produktspezifikation exportieren