Dokument herunterladen () von 20

170M4390
Modellcode: FUSE 250A 1250V 1BKN/75 AR CU

Sicherungseinsatz, superflink, 250 A, AC 1250 V, Größe 1, 53 x 69 x 74 mm, aR, IEC, UL, einfacher Kennmelder

Listenpreis €311.71

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M4390
EAN
5027590452434
UPC
051712258593
Produkt Länge/Tiefe
73 mm
Produkthöhe
52 mm
Produktbreite
170 mm
Produktgewicht
542.5 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC-Einstufung
UL Recognized
Produkttyp
Superflinke Quadratform-Sicherung
Modellcode
FUSE 250A 1250V 1BKN/75 AR CU

Electrical data

Stromstärkewert
250 A
Betriebsspannung
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
Spannungsart
AC/DC
Löschen (12T)
46000 bei 1000 V, 61500 bei 1250 V
Lichtbogen (I2T)
7750
Watt-Verluste
60 W
Ausschaltvermögen
100 kA
Klasse
Klasse aR

Product specification

Sicherungsgröße
1
Ausstattung:
Typ K Kennmelder für Mikroschalter

Produktspezifikation exportieren