Dokument herunterladen () von 20

170M4397

Sicherungseinsatz, superflink, 630 A, AC 1000 V, Größe 1, 53 x 69 x 74 mm, aR, IEC, UL, einfacher Kennmelder

Listenpreis EUR396.72

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M4397
EAN
5027590452564
UPC
051712258661
Produkt Länge/Tiefe
73 mm
Produkthöhe
52 mm
Produktbreite
170 mm
Produktgewicht
284 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC-Einstufung
UL Recognized
Produkttyp
Superflinke Quadratform-Sicherung

Electrical data

Stromstärkewert
630 A
Betriebsspannung
1000 V (IEC), 1300 V (UL)
Abschaltleistung
100 kAIC
Klasse
Klasse aR
Löschen (12T)
660000 bei 1000 V

Product specifications

Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Sicherungstyp
Bündiger Kontakt
BKN/75 Typ K Kennmelder für Mikroschalter
Sicherungsgröße
1

Produktspezifikation exportieren